B10-11x30 / 10
Stamme med klemring
Tekniske data
Rust skydd |
Ståltapp med spennring | 11 x 30 mm |
Tekniske data
Ståltapp med spennring
11 x 30 mm
Byggehøyde
5 mm
Lastkapasitet
60 kg
Statisk belastning
120 kg
Vekt
0.041 kg
Rustfritt
Nei
Ledeevne
Nei
Gaffeltype
Tilbehør