Svingbar trinse med hjulbrems 65 mm
ESD godkjente
Linea, 5925XGI065L51-10 DOM27
Svingbar trinse med hjulbrems., Hus av ployamid, med sneppertfeste. Felg av polyamid (PA6), bane av TENTEprene (svart termoplastisk gummi), glidelager, elektrisk ledende
Tekniske data
Rulle motstand | |
Kjørestøy | |
Slitasje | |
Rust skydd |
Hjul diameter | 65 mm |
Hjulbredde | 7 mm |
Senterhull | 10 mm |
Tekniske data
Hjul diameter
65 mm
Hjulbredde
7 mm
Senterhull
10 mm
Svingdiameter
154 mm
Byggehøyde
68 mm
Lastkapasitet
50 kg
Temperatur
- 10 / + 40 °C
Standard
EN_12528
Dom-Ø
27 mm
Svingradie
77 mm
Hjulbane hardhet
A 87 Shore
Rustfritt
Nei
Ledeevne
Ja
Gaffeltype
Svingbar trinse med hjulbrems
Tilbehør
Varianter
Castors
5920XGI065L51-10 DOM27
Svingbart hjul, Hus av ployamid, med sneppertfeste. Felg av polyamid (PA6), bane av TENTEprene (svart termoplastisk gum...