Svingbar trinse med hjulbrems., Gaffel av polypropylen, med sneppertfeste. Felg: Polypropylen (PP), Bane: TENTEprene,grå termoplastisk gummi svertefri, glidelager,
Tekniske data
Rulle motstand | |
Kjørestøy | |
Slitasje | |
Rust skydd |
Hjul diameter | 50 mm |
Hjulbredde | 18 mm |
Senterhull | 10 mm |
Tekniske data
Hjul diameter
50 mm
Hjulbredde
18 mm
Senterhull
10 mm
Utbygg
25 mm
Svingdiameter
144 mm
Byggehøyde
72 mm
Lastkapasitet
30 kg
Temperatur
- 20 / + 60 °C
Standard
EN_12528
Vekt
0.78 kg
Svingradie
72 mm
Hjulbane hardhet
A 85 Shore
Rustfritt
Nei
Ledeevne
Nei
Gaffeltype
Svingbar trinse med hjulbrems
Tilbehør
Varianter
Castors
A020PJI050L51-10 RAL7035
Svingbart hjul, Gaffel av polypropylen, med sneppertfeste. Felg: Polypropylen (PP), Bane: TENTEprene,grå termoplastisk ...