Zwenkwiel 75 mm
Levina light, 5220PJP075S70-1/2-13x1
Zwenkwiel, Housing made of glass-filled Polyamide, draadstift met zeskant vastzetter. Wielkern van polypropyleen met grijze niet-strepende TENTEprene thermoplastische rubberband, wielnaaf op precisiekogellager, met afdekkappen
Technische data
Rolweerstand | |
Verplaatsingsgeluid | |
strepen | |
Roest bescherming |
Wieldiameter | 75 mm |
Wielbreedte | 25 mm |
Draadstift | 1/2-13x1 mm |
Technische data
Wieldiameter
75 mm
Wielbreedte
25 mm
Draadstift
1/2-13x1 mm
Uitlading
27 mm
Uitzwenking - Ø
129 mm
Bouwhoogte
113 mm
Dyn. draagvermogen
75 kg
Temperatuur
- 10 / + 40 °C
Standaard
EN_12530
Eigen gewicht
0.218 kg
Hardheid van de band
A 87 Shore
Roestvrij
Nee
Elektrische geleiding
Nee
Vork
Zwenkwiel