Productfamilie
ONZE WIELEN: ZETA

Draagvermogen
300 - 800 kg
Behuizing
Zwenkwiel, zwenkwiel met richtingvergrendeling, zwenkwielen met totale vergrendeling, bokwiel, zwenkwielen met totale- en richtingretour, zwenkwielen met richtingretour
Bevestiging
Plaatbevestiging
Wiel diameter
125 - 250 mm
Soort wiel
Wiel met precisiekogellager, wiel met wentellager, wiel met glijlager
Verbeterde rijstabiliteit
Richtingvergrendeling voor verbeterde rijstabiliteit in bochten en eenvoudig rechtdoor rijden op lange stukken in routetreinen.
Snel onderhoud
Zwenklager met duurzaam vet en smeernippel voor eenvoudig onderhoud.
Geoptimaliseerde richtingvergrendeling
De richtingvergrendeling kan met 2x180° aan uw behoeften worden aangepast.
Licht bestuurbaar
Zwenklager met dubbele kogelkrans.
Ergonomisch voetpedaal
Goed bereikbare en extra lange XL-bedieningshendel voor handmatige richtingvergrendeling.
Trilvrij transport
Extra zachte wielen met goede dempingseigenschappen.
Betrouwbare grip
Tractiegeoptimaliseerde banden voor veilige grip op natte en gladde oppervlakken.
Veilige stand
Totale vergrendeling voor gelijktijdige vergrendeling van wiel en stuurhuis.
Rugbesparende toepassing
Wielen met geoptimaliseerde wielweerstand om de gebruiker te ontlasten.
Verhoogde veiligheid
Gedeeltelijk elastische voetbeveiliging om ongevallen te verminderen. Kan ook gebruikt worden op oneffen oppervlakken.
Automatisch uitlijning
Het wiel wordt bij optillen automatisch in de rijrichting uitgelijnd.
Kleuraanpassing
Kleuren aan te passen aan het productdesign.
Bewezen kwaliteit
Europese norm in ons eigen testlaboratorium getest.
Zeer stabiele constructie
Behuizing van extra zware stalen platen voor hoge belastbaarheid.
Slijtvaste wielen
Met harde kunststof wielen, zeer slijtvast.
Geharde kogelkrans
Versterkt door geharde lagerschalen.
Probleemloos gebruik
Zwenklager met stofbescherming voor langdurig rijden zonder onderbrekingen.
Duurzaam wasbaar
Alle metalen componenten zijn van roestvrij staal.
Stille loop
Zeer zachte wielvarianten voor een rustige werkomgeving.
Onmerkbare beweging
Wielen met verminderde slijtage en minder behoefte aan reiniging.
Verkleuringsvrij gebruik
Geen contactverkleuring bij langere standtijden.
Efficiënte vervanging van onderdelen
Wielen door geschroefde assen gemakkelijk vervangbaar.
Onderhoudsvrije wielen
Afdekkappen voor een probleemloze werking en moeiteloze reiniging.
Veilige materialen
Voldoet aan RoHS- en REACH-regelgeving. Bevat geen polycyclische aromatische koolstoffen en chroom6.
Neem dan zeker contact op via onderstaand formulier en dan laten we u zo snel mogelijk iets weten.
TENTE NV
Industriezone 9
9770 Kruisem
België
Phone: +32 9 3886951
Fax: +32 9 3886955
Email: info.be@tente.com