Productfamilie
ONZE WIELEN: SCOUT

Verbeterde rijstabiliteit
Richtingvergrendeling voor verbeterde rijstabiliteit in bochten en eenvoudig rechtdoor rijden op lange stukken.
Flexibele vergrendeling
Twee onafhankelijke vergrendelingssystemen gelijktijdig bruikbaar op een wiel.
Licht bestuurbaar
Precisiekogellagers voor uitstekende zwenkeigenschappen bij hoge belasting.
Gebruiksvriendelijke vergrendeling
De tuimelaar van de wielvergrendeling kan met een eenvoudige handeling worden in- en uitgeschakeld.
Snel onderhoud
Zwenklagers gesmeerd met duurzaam vet en voorzien van smeertrechters voor eenvoudig onderhoud.
Trilvrij transport
Extra zachte wielen met goede dempingseigenschappen.
Rugbesparende toepassing
Wielen met geoptimaliseerde wielweerstand om de gebruiker te ontlasten.
Minder kans op ongevallen
Smal ontwerp om botsingen in smalle doorgangen te vermijden.
Automatisch uitlijning
Het wiel wordt bij optillen automatisch in de rijrichting uitgelijnd.
Bewezen geleidbaarheid
Geleidend ontwerp om gebruikers en elektrische apparatuur te beschermen tegen elektrostatische ontlading.
Veilige stand
Totale vergrendeling voor gelijktijdige vergrendeling van wiel en stuurhuis.
Kleuraanpassing
Kleuren aan te passen aan het productdesign.
Individuele branding
Gegraveerd, gegoten of bedrukt.
Bewezen kwaliteit
Europese norm in ons eigen testlaboratorium getest.
Duurzaam wasbaar
Alle metalen componenten zijn van roestvrij staal.
Beschermende afdichting
Wielen met afgedichte lagers tegen vuil en water.
Automatisch transport
Geoptimaliseerd voor de hoge eisen van automatisch gestuurde transportsystemen.
Probleemloos gebruik
Zwenklager met stofbescherming voor langdurig rijden zonder onderbrekingen.
Stille loop
Zeer zachte wielvarianten voor een rustige werkomgeving.
Onmerkbare beweging
Wielen met verminderde slijtage en minder behoefte aan reiniging.
Verkleuringsvrij gebruik
Geen contactverkleuring bij langere standtijden.
Efficiënte vervanging van onderdelen
Wielen door geschroefde assen gemakkelijk vervangbaar.
Veilige materialen
Voldoet aan RoHS- en REACH-regelgeving. Bevat geen polycyclische aromatische koolstoffen en chroom6.
Onderhoudsvrije wielen
Afdekkappen voor een probleemloze werking en moeiteloze reiniging.
Neem dan zeker contact op via onderstaand formulier en dan laten we u zo snel mogelijk iets weten.
TENTE NV
Industriezone 9
9770 Kruisem
België
Phone: +32 9 3886951
Fax: +32 9 3886955
Email: info.be@tente.com