Productfamilie
ONZE WIELEN: LUMINA

Snelle montage
Snellere montage dankzij insteekbare bevestigingsmiddelen.
Variabele bevestiging
Groot assortiment bevestigingen in verschillende maten.
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbel wiel met hoge wendbaarheid door differentieelwerking.
Ergonomisch voetpedaal
Goed bereikbaar voetpedaal voor wielvergrendeling.
Bewezen geleidbaarheid
Geleidend ontwerp om gebruikers en elektrische apparatuur te beschermen tegen elektrostatische ontlading.
Verlaagd risico op ongevallen
Automatische lastafhankelijke wielrem om ongevallen met bureaustoelen te voorkomen.
Voorkomt wegrollen
Wielvergrendeling met hendel voor handmatige bediening.
Kleuraanpassing
Kleuren aan te passen aan het productdesign.
Individuele branding
Te bedrukken met eigen logo.
Optische integratie
Diverse diameters voor een perfecte overgang van het wiel naar de toepassing.
Gelakt oppervlak
Goud, chroom of gekleurd glanzend.
Bewezen kwaliteit
Europese norm in ons eigen testlaboratorium getest.
Duurzame behuizing
Dubbel wiel met verhoogd draagvermogen op lagere hoogte.
Componenten bestand tegen chemicaliën
Ongevoelig voor veel reinigingsmiddelen en chemische stoffen.
Stabiele afdekking
Afdekking van massief gegoten zink of kunststof.
Stille loop
Zeer zachte wielvarianten en geluidreducerende bevestigingen voor een rustige werkomgeving.
Onmerkbare beweging
Wielen met verminderde slijtage en minder behoefte aan reiniging.
Verkleuringsvrij gebruik
Geen contactverkleuring bij langere standtijden.
Minder reiniging
Dankzij de overwegend gladde oppervlakken zijn de wielen eenvoudig en snel te reinigen.
Veilige materialen
Voldoet aan RoHS- en REACH-regelgeving. Bevat geen polycyclische aromatische koolstoffen en chroom6.
Neem dan zeker contact op via onderstaand formulier en dan laten we u zo snel mogelijk iets weten.
TENTE NV
Industriezone 9
9770 Kruisem
België
Phone: +32 9 3886951
Fax: +32 9 3886955
Email: info.be@tente.com