Productfamilie
ONZE WIELEN: AGILA

Draagvermogen
40 - 100 kg
Behuizing
Zwenkwiel, zwenkwielen, centraal-, totaal-, richtingvergrendeling, zwenkwiel met wielslot, centraalvergrendeling, volledig vergrendelbaar, zwenkwielen met totaalvergrendeling, bokwiel
Bevestiging
Plaatbevestiging, buisbevestiging R05 / R36, penbevestiging l51 / B10, boutgatbevestiging p30
Wiel diameter
50 - 150 mm
Soort wiel
Wiel met precisiekogellager, wiel met conische kogellager, wiel met glijlager
Verbeterde rijstabiliteit
Richtingvergrendeling voor verbeterde rijstabiliteit in bochten en eenvoudig rechtdoor rijden op lange stukken.
Gebruiksvriendelijke centrale vergrendeling
Gelijktijdige vergrendeling van meer dan een wiel via de centrale besturingshendel.
Praktische systeemoplossing
Alle technische componenten van de centrale vergrendeling voor eenvoudige integratie.
Snelle montage
Snellere montage dankzij insteekbare bevestigingsmiddelen.
Variabele bevestiging
Verschillende bevestigingsmanieren voor talrijke toepassingen
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbel wiel met hoge wendbaarheid door differentieelwerking.
Bewezen geleidbaarheid
Geleidend ontwerp om gebruikers en elektrische apparatuur te beschermen tegen elektrostatische ontlading.
Trilvrij transport
Extra zachte wielen met goede dempingseigenschappen.
Veilige stand
Totale vergrendeling voor gelijktijdige vergrendeling van wiel en stuurhuis.
Steriele reiniging
Wielen voor stoomsterilisatie in autoclaven voor steriele toepassingen.
Kleuraanpassing
Kleuren aan te passen aan het productdesign.
Gelakte oppervlakken
Zwarte behuizing met stoot- en krasvaste kathodische lakdompeling.
Bewezen kwaliteit
Europese norm in ons eigen testlaboratorium getest.
Constante hittebestendigheid
Duratech-wielen vervaardigd uit hittebestendige kunststof voor gebruik in extreme omstandigheden.
Duurzaam wasbaar
Alle metalen componenten zijn van roestvrij staal.
Beschermende afdichting
Wielen met afgedichte lagers tegen vuil en water.
Duurzame behuizing
Dubbel wiel met verhoogd draagvermogen op lagere hoogte.
Uitvoering volgens de normen
Te gebruiken voor grootkeukens (DIN 18867 deel 8).
Stille loop
Zeer zachte wielvarianten voor een rustige werkomgeving.
Onmerkbare beweging
Wielen met verminderde slijtage en minder behoefte aan reiniging.
Verkleuringsvrij gebruik
Geen contactverkleuring bij langere standtijden. Kan ook worden gebruikt voor vloeren van onbehandeld hout en natuursteen.
Onderhoudsvrije wielen
Afdekkappen voor een probleemloze werking en moeiteloze reiniging.
Efficiënte vervanging van onderdelen
Wielen door geschroefde assen gemakkelijk vervangbaar.
Veilige materialen
Voldoet aan RoHS- en REACH-regelgeving. Bevat geen polycyclische aromatische koolstoffen en chroom6.
Neem dan zeker contact op via onderstaand formulier en dan laten we u zo snel mogelijk iets weten.
TENTE NV
Industriezone 9
9770 Kruisem
België
Phone: +32 9 3886951
Fax: +32 9 3886955
Email: info.be@tente.com