Productfamilie
ONZE WIELEN: MONO

Draagvermogen
30 - 70 kg
Behuizing
Zwenkwiel, zwenkwiel met wielvergrendeling
Bevestiging
Plaatbevestiging, schroefdraadbevestiging, penbevestiging l51 / B10
Wiel diameter
50 - 100 mm
Soort wiel
Wiel met glijlager
Wielen
Snelle montage
Snellere montage dankzij insteekbare bevestigingsmiddelen.
Variabele bevestiging
Groot assortiment bevestigingen in verschillende maten.
Ergonomisch voetpedaal
Goed bereikbaar voetpedaal voor wielvergrendeling.
Bewezen geleidbaarheid
Geleidend ontwerp om gebruikers en elektrische apparatuur te beschermen tegen elektrostatische ontlading.
Voorkomt wegrollen
Wielvergrendeling met hendel voor handmatige bediening.
Betrouwbaar scannen
Antimagnetisch voor veiligheidsscanners en MRI-scanners.
Trilvrij transport
Extra zachte wielen met goede dempingseigenschappen.
Kleuraanpassing
Kleuren aan te passen aan het productdesign.
Gelakt oppervlak
Aluminium of gekleurd glanzend.
Individuele branding
Te bedrukken met eigen logo.
Bewezen kwaliteit
Europese norm in ons eigen testlaboratorium getest.
Componenten bestand tegen chemicaliën
Ongevoelig voor veel reinigingsmiddelen en chemische stoffen
Duurzaam wasbaar
Alle metalen componenten zijn van roestvrij staal.
Stille loop
Zeer zachte wielvarianten en geluidreducerende bevestigingen voor een rustige werkomgeving.
Onmerkbare beweging
Wielen met verminderde slijtage en minder behoefte aan reiniging.
Verkleuringsvrij gebruik
Geen contactverkleuring bij langere standtijden.
Veilige materialen
Voldoet aan RoHS- en REACH-regelgeving. Bevat geen polycyclische aromatische koolstoffen en chroom6.
Onderhoudsvrije wielen
Afdekkappen voor een probleemloze werking en moeiteloze reiniging.
Neem dan zeker contact op via onderstaand formulier en dan laten we u zo snel mogelijk iets weten.
TENTE NV
Industriezone 9
9770 Kruisem
België
Phone: +32 9 3886951
Fax: +32 9 3886955
Email: info.be@tente.com