Productfamilie
INTEGRAL

Draagvermogen
80 - 150 kg
Behuizing
Zwenkwiel, zwenkwielen, centraal-, totaal-, richtingvergrendeling, zwenkwiel centraal-, totaalvergrendeling
productfamily.fiting
Buisbevestiging R05 / R36
Wiel diameter
100 - 200 mm
Soort wiel
Wiel met precisiekogellager
Wielen
Verbeterde rijstabiliteit
Richtingvergrendeling voor verbeterde rijstabiliteit in bochten en eenvoudig rechtdoor rijden op lange stukken.
Gebruiksvriendelijke centrale vergrendeling
Gelijktijdige vergrendeling van meer dan een wiel via de centrale besturingshendel.
Praktische systeemoplossing
Alle technische componenten van de centrale vergrendeling voor eenvoudige integratie.
Licht bestuurbaar
Zwenklager met precisiekogellager.
Comfortabel duwen
Met grote wielen en elastische wielkern kunnen obstakels eenvoudig worden gepasseerd.
Meertraps schakelfunctie
Tot drie schakelstanden: richtingvergrendeling, totale vergrendeling of volledige mobiliteit.
Bewezen geleidbaarheid
Geleidend ontwerp om gebruikers en elektrische apparatuur te beschermen tegen elektrostatische ontlading.
Trilvrij transport
Wielen met extra zachte kern en goede dempingseigenschappen.
Geteste veiligheid
Door TÜV Süd gecertificeerde prestatienorm.
Veilige stand
Totale vergrendeling voor gelijktijdige vergrendeling van wiel en stuurhuis.
Kleuraanpassing
Kleuren aan te passen aan het productdesign.
Individuele branding
Te bedrukken met eigen logo.
Individualiseerbare afdekking
Vorm van de behuizingsafdekking individualiseerbaar.
Bekroond design
Bekroond met prestigieuze prijzen toegekend door internationale jury's.
Bewezen kwaliteit
Europese norm in ons eigen testlaboratorium getest.
Duurzaam wasbaar
Alle metalen componenten zijn van roestvrij staal.
Zeer stabiele constructie
Dragende behuizing van roestvrij staal of plaatstaal.
Componenten bestand tegen chemicaliën
Ongevoelig voor veel reinigingsmiddelen en chemische stoffen.
Beschermende afdichting
Wielen met afgedichte lagers tegen vuil en water.
Stille loop
Zeer zachte wielvarianten voor een rustige werkomgeving.
Onmerkbare beweging
Wielen met verminderde slijtage en minder behoefte aan reiniging.
Verkleuringsvrij gebruik
Geen contactverkleuring bij langere standtijden.
Onderhoudsvrije wielen
Afdekkappen voor een probleemloze werking en moeiteloze reiniging.
Minder reiniging
Dankzij de overwegend gladde oppervlakken zijn de wielen eenvoudig en snel te reinigen.
Veilige materialen
Voldoet aan RoHS- en REACH-regelgeving. Bevat geen polycyclische aromatische koolstoffen en chroom6.
Neem dan zeker contact op via onderstaand formulier en dan laten we u zo snel mogelijk iets weten.
TENTE NV
Industriezone 9
9770 Kruisem
België
Phone: +32 9 3886951
Fax: +32 9 3886955
Email: info.be@tente.com