Productfamilie
ONZE WIELEN: ALPHA

Draagvermogen
70 - 500 kg
Behuizing
Zwenkwiel, zwenkwiel met vergrendeling, zwenkwiel centraal-, totale vergrendeling, zwenkwielen met totale vergrendeling, bokwiel
Bevestiging
Plaatbevestiging, boutgatbevestiging P30
Wiel diameter
58 - 250 mm
Soort wiel
Wiel met precisiekogellager, wiel met wentellager, wiel met glijlager
Verbeterde rijstabiliteit
Richtingvergrendeling voor verbeterde rijstabiliteit in bochten en eenvoudig rechtdoor rijden op lange stukken.
Licht bestuurbaar
Zwenklager met dubbele kogelkrans.
Gebruiksvriendelijke centrale vergrendeling
Gelijktijdige vergrendeling van meer dan een wiel via de centrale besturingshendel.
Praktische systeemoplossing
Alle technische componenten van de centrale vergrendeling voor eenvoudige integratie
Variabele bevestiging
Verschillende bevestigingsmanieren voor talrijke toepassingen
Trilvrij transport
Extra zachte wielen met goede dempingseigenschappen.
Bewezen geleidbaarheid
Geleidend ontwerp om gebruikers en elektrische apparatuur te beschermen tegen elektrostatische ontlading.
Veilige stand
Totale vergrendeling voor gelijktijdige vergrendeling van wiel en stuurhuis.
Rugbesparende toepassing
Wielen met geoptimaliseerde wielweerstand om de gebruiker te ontlasten.
Kleuraanpassing
Kleuren aan te passen aan het productdesign.
Bewezen kwaliteit
Europese norm in ons eigen testlaboratorium getest.
Slijtvaste wielen
Met harde kunststof wielen, zeer slijtvast.
Probleemloos gebruik
Zwenklager met stofbescherming voor langdurig rijden zonder onderbrekingen.
Constante hittebestendigheid
Wielen vervaardigd uit hittebestendig kunststof voor gebruik in extreme omstandigheden.
Duurzaam wasbaar
Alle metalen componenten zijn van roestvrij staal.
Beschermende afdichting
Wielen met afgedichte lagers tegen vuil en water.
Stille loop
Geluidreducerende wielvarianten voor een rustige werkomgeving.
Onmerkbare beweging
Wielen met verminderde slijtage en minder behoefte aan reiniging.
Verkleuringsvrij gebruik
Geen contactverkleuring bij langere standtijden.
Efficiënte vervanging van onderdelen
Wielen door geschroefde assen gemakkelijk vervangbaar.
Onderhoudsvrije wielen
Afdekkappen voor een probleemloze werking en moeiteloze reiniging.
Veilige materialen
Voldoet aan RoHS- en REACH-regelgeving. Bevat geen polycyclische aromatische koolstoffen en chroom6.
Neem dan zeker contact op via onderstaand formulier en dan laten we u zo snel mogelijk iets weten.
TENTE NV
Industriezone 9
9770 Kruisem
België
Phone: +32 9 3886951
Fax: +32 9 3886955
Email: info.be@tente.com