Productfamilie
ONZE WIELEN: GALEA

Draagvermogen
60 - 100 kg
Behuizing
Zwenkwiel, zwenkwiel met richtingvergrendeling, zwenkwiel met wielvergrendeling, zwenkwielen met totale vergrendeling, bokwiel
Bevestiging
Plaatbevestiging, buisbevestiging R05 / R36, boutgatbevestiging p30
Wiel diameter
100 - 125 mm
Soort wiel
Wiel met precisiekogellager, wiel met glijlager
Snelle montage
Snellere montage dankzij insteekbare bevestigingsmiddelen.
Licht bestuurbaar
Zwenklager met dubbele kogelkrans.
Ergonomisch voetpedaal
Goed bereikbaar voetpedaal voor wielvergrendeling.
Verbeterde rijstabiliteit
Richtingvergrendeling voor verbeterde rijstabiliteit in bochten en eenvoudig rechtdoor rijden op lange stukken.
Gebruiksvriendelijke kleuren
Groene tuimelaar voor richtingvergrendeling en rode tuimelaar voor totale vergrendeling.
Bewezen geleidbaarheid
Geleidend ontwerp om gebruikers en elektrische apparatuur te beschermen tegen elektrostatische ontlading.
Voorkomt wegrollen
Wielvergrendeling met hendel voor handmatige bediening.
Veilige stand
Totale vergrendeling voor gelijktijdige vergrendeling van wiel en stuurhuis.
Trilvrij transport
Extra zachte wielen met goede dempingseigenschappen.
Kleuraanpassing
Kleuren aan te passen aan het productdesign.
Individuele branding
Te bedrukken met eigen logo.
Gelakt oppervlak
Goud, chroom of gekleurd glanzend.
Bewezen kwaliteit
Europese norm in ons eigen testlaboratorium getest.
Componenten bestand tegen chemicaliën
Ongevoelig voor veel reinigingsmiddelen en chemische stoffen.
Duurzaam wasbaar
Alle metalen componenten zijn van roestvrij staal.
Beschermende afdichting
Wielen met afgedichte lagers tegen vuil en water.
Uitvoering volgens de normen
Te gebruiken voor de levensmiddelenindustrie (Lerpac goedgekeurd)
Stille loop
Zeer zachte wielvarianten voor een rustige werkomgeving.
Onmerkbare beweging
Wielen met verminderde slijtage en minder behoefte aan reiniging.
Verkleuringsvrij gebruik
Geen contactverkleuring bij langere standtijden.
Veilige materialen
Voldoet aan RoHS- en REACH-regelgeving. Bevat geen polycyclische aromatische koolstoffen en chroom6.
Onderhoudsvrije wielen
Afdekkappen voor een probleemloze werking en moeiteloze reiniging.
Neem dan zeker contact op via onderstaand formulier en dan laten we u zo snel mogelijk iets weten.
TENTE NV
Industriezone 9
9770 Kruisem
België
Phone: +32 9 3886951
Fax: +32 9 3886955
Email: info.be@tente.com