Zwenkwiel 35 mm
Stylea, 5920UOI035L51-10 LOW

EAN:
4031582356731
Artikel nummer:
00078712KK

Zwenkwiel, vork van polyamide, met gat. Wielkern van polyamide, wielnaaf op glijlager

Technische data

Rolweerstand
Verplaatsingsgeluid
strepen
Roest bescherming
Wieldiameter 35 mm
Wielbreedte 12 mm
Centraal gat 10 mm
Verdere technische data

Technische data

Wieldiameter

35 mm

Wielbreedte

12 mm

Centraal gat

10 mm

Uitlading

12 mm

Uitzwenking - Ø

74 mm

Bouwhoogte

33 mm

Dyn. draagvermogen

50 kg

Temperatuur

- 20 / + 60 °C

Standaard

EN_12528

Eigen gewicht

0.047 kg

DOM-Ø

15 mm

Zwenkradius

37 mm

Roestvrij

Nee

Elektrische geleiding

Nee

Vork

Zwenkwiel

Varianten

Zwenkwielen

5925UOI035L51-10 LOW

Zwenkwiel met enkele wielrem, vork van polyamide, met gat. Wielkern van polyamide, wielnaaf op glijlager

Inschrijven


Geregistreerde klanten


Wachtwoord vergeten


Nieuwe klanten

Registratie