Zwenkwiel 150 mm
Linea, 5940UAP150R05-32

EAN:
4031582338898

Zwenkwiel, vork van polyamide, zwenklager met dubbele kogeldraaikrans, stiftbevestiging. Wielkern van polyamide met loopvlak van gespoten polyurethaan, wielnaaf op precisiekogellagers TÜV Süd gecertificeerd product.

Technische data

Rolweerstand
Verplaatsingsgeluid
strepen
Roest bescherming
Wieldiameter 150 mm
Wielbreedte 15 mm
Stift-Ø 32 mm
Verdere technische data

Technische data

Wieldiameter

150 mm

Wielbreedte

15 mm

Stift-Ø

32 mm

Stiftlengte

45 mm

Uitlading

48 mm

Uitzwenking - Ø

254 mm

Bouwhoogte

155 mm

Dyn. draagvermogen

150 kg

Temperatuur

- 10 / + 40 °C

Standaard

EN_12531

Eigen gewicht

1 kg

DOM-Ø

46 mm

Zwenkradius

127 mm

Hardheid van de band

D 42 Shore

Roestvrij

Nee

Elektrische geleiding

Nee

Vork

Zwenkwiel

Inschrijven


Geregistreerde klanten


Wachtwoord vergeten


Nieuwe klanten

Registratie