Zwenkwiel met richtingsvastzetter 300 mm
Kappa, 9651FTP300P63

EAN:
4031582314540

Zwenkwiel met fixeermogelijkheid, Vork en plaat van gelast staal, verzinkt-chromatiseerd, verzinkt chromatiseerd, zwenklager voorzien van axiaal kogellager én kegellager, geschroefd en geborgd, met smeernippel, wielas geschroefd, plaatbevestiging. Wielkern van gietijzer met gegoten polyurethaan loopvlak, voorzien van precisiekogellagers

Technische data

Rolweerstand
Verplaatsingsgeluid
strepen
Roest bescherming
Wieldiameter 300 mm
Wielbreedte 50 mm
Plaatafmeting 135 x 110 mm
Verdere technische data

Technische data

Wieldiameter

300 mm

Wielbreedte

50 mm

Plaatafmeting

135 x 110 mm

Boutgatafstand

105 x 80/75 mm

Bevestigingsgat

11 mm

Uitlading

70 mm

Uitzwenking - Ø

445 mm

Bouwhoogte

355 mm

Dyn. draagvermogen

1,200 kg

Temperatuur

- 10 / + 60 °C

Standaard

EN_12533

Eigen gewicht

15 kg

DOM-Ø

111 mm

Zwenkradius

223 mm

Hardheid van de band

A 92 Shore

Roestvrij

Nee

Elektrische geleiding

Nee

Vork

Zwenkwiel met richtingsvastzetter

Inschrijven


Geregistreerde klanten


Wachtwoord vergeten


Nieuwe klanten

Registratie