Wielen 500 mm
Novatech, STP500x80-Ø50 HL90
Wielkern van geperst zware staalplaat, gelakt, met gegoten polyurethaan loopvlak, wielnaaf op precisiekogellager
Technische data
Rolweerstand | |
Verplaatsingsgeluid | |
strepen | |
Roest bescherming |
Wieldiameter | 500 mm |
Wielbreedte | 80 mm |
Asgat-Ø | 50 mm |
Technische data
Wieldiameter
500 mm
Wielbreedte
80 mm
Asgat-Ø
50 mm
Naaflengte
90 mm
Dyn. draagvermogen
3,200 kg
Statisch draagvermogen
6,400 kg
Temperatuur
- 10 / + 60 °C
Standaard
EN_12533
Eigen gewicht
41 kg
Hardheid van de band
A 92 Shore
Roestvrij
Nee
Elektrische geleiding
Nee
Vork
Wielen