Wielen 200 mm
Puretech, DVR200x50-Ø20
Wielkern van geperst staalplaat, met zwarte rubberband, wielnaaf op rollager
Technische data
Rolweerstand | |
Verplaatsingsgeluid | |
strepen | |
Roest bescherming |
Wieldiameter | 200 mm |
Wielbreedte | 50 mm |
Asgat-Ø | 20 mm |
Technische data
Wieldiameter
200 mm
Wielbreedte
50 mm
Asgat-Ø
20 mm
Naaflengte
58 mm
Dyn. draagvermogen
205 kg
Statisch draagvermogen
410 kg
Temperatuur
- 20 / + 85 °C
Standaard
EN_12532
Eigen gewicht
1 kg
Hardheid van de band
A 80 Shore
Roestvrij
Nee
Elektrische geleiding
Nee
Vork
Wielen