Wielen 125 mm
Puretech, PVR125x37-Ø12 HL48

EAN:
4031582321272
Artikel nummer:
00030957GS

Wielkern van polypropyleen met zwarte rubberband, wielnaaf op rollager

Technische data

Rolweerstand
Verplaatsingsgeluid
strepen
Roest bescherming
Wieldiameter 125 mm
Wielbreedte 37 mm
Asgat-Ø 12 mm
Verdere technische data

Technische data

Wieldiameter

125 mm

Wielbreedte

37 mm

Asgat-Ø

12 mm

Naaflengte

48 mm

Dyn. draagvermogen

100 kg

Statisch draagvermogen

200 kg

Temperatuur

- 20 / + 60 °C

Standaard

EN_12532

Eigen gewicht

0.471 kg

Hardheid van de band

A 85 Shore

Roestvrij

Nee

Elektrische geleiding

Nee

Vork

Wielen

Inschrijven


Geregistreerde klanten


Wachtwoord vergeten


Nieuwe klanten

Registratie