Wielen 125 mm
Puretech, PIR125x37-Ø15

EAN:
4031582320367

Wielkern van polypropyleen met grijze niet-strepende rubberband, wielnaaf op rollager

Technische data

Rolweerstand
Verplaatsingsgeluid
strepen
Roest bescherming
Wieldiameter 125 mm
Wielbreedte 37 mm
Asgat-Ø 15 mm
Verdere technische data

Technische data

Wieldiameter

125 mm

Wielbreedte

37 mm

Asgat-Ø

15 mm

Naaflengte

58 mm

Dyn. draagvermogen

100 kg

Statisch draagvermogen

200 kg

Temperatuur

- 20 / + 60 °C

Standaard

EN_12532

Eigen gewicht

0.488 kg

Hardheid van de band

A 80 Shore

Roestvrij

Nee

Elektrische geleiding

Nee

Vork

Wielen

Inschrijven


Geregistreerde klanten


Wachtwoord vergeten


Nieuwe klanten

Registratie