Wielen 125 mm
Puretech, DIK125x32-Ø8
Wielkern van geperst staalplaat, met grijze niet-strepende rubberband, wielnaaf op konuskogellager, met afdekkappen
Technische data
Rolweerstand | |
Verplaatsingsgeluid | |
strepen | |
Roest bescherming |
Wieldiameter | 125 mm |
Wielbreedte | 32 mm |
Asgat-Ø | 8 mm |
Technische data
Wieldiameter
125 mm
Wielbreedte
32 mm
Asgat-Ø
8 mm
Naaflengte
36 mm
Dyn. draagvermogen
100 kg
Statisch draagvermogen
200 kg
Temperatuur
- 20 / + 85 °C
Standaard
EN_12530
Eigen gewicht
0.614 kg
Hardheid van de band
A 80 Shore
Roestvrij
Nee
Elektrische geleiding
Nee
Vork
Wielen