Wielen 100 mm
Supratech, PJP100x32-Ø8
Wielkern van polypropyleen met grijze niet-strepende TENTEprene thermoplastische rubberband, wielnaaf op precisiekogellager, met afdekkappen, ,
Technische data
Rolweerstand | |
Verplaatsingsgeluid | |
strepen | |
Roest bescherming |
Wieldiameter | 100 mm |
Wielbreedte | 32 mm |
Asgat-Ø | 8 mm |
Technische data
Wieldiameter
100 mm
Wielbreedte
32 mm
Asgat-Ø
8 mm
Naaflengte
37 mm
Dyn. draagvermogen
100 kg
Statisch draagvermogen
200 kg
Temperatuur
- 20 / + 60 °C
Standaard
EN_12530
Eigen gewicht
0.194 kg
Hardheid van de band
A 87 Shore
Roestvrij
Nee
Elektrische geleiding
Nee
Vork
Wielen