Bokwiel 200 mm
Delta twin, 9948ITP200P63 Flat

EAN:
4031582365924
Artikel nummer:
00837803GS

Bokwiel, Vork van zwaar staalplaat, wielas geschroefd, plaatbevestiging. Wielkern van aluminium met gegoten polyurethaan loopvlak, precisiekogellagers

Technische data

Rolweerstand
Verplaatsingsgeluid
strepen
Roest bescherming
Wieldiameter 200 mm
Wielbreedte 50 mm
Plaatafmeting 137 x 137,0 mm
Verdere technische data

Technische data

Wieldiameter

200 mm

Wielbreedte

50 mm

Plaatafmeting

137 x 137,0 mm

Boutgatafstand

105 x 80/75 mm

Bevestigingsgat

11 mm

Bouwhoogte

250 mm

Dyn. draagvermogen

750 kg

Temperatuur

- 10 / + 60 °C

Standaard

EN_12532

Eigen gewicht

5 kg

DOM-Ø

136 mm

Hardheid van de band

A 92 Shore

Roestvrij

Nee

Elektrische geleiding

Nee

Vork

Bokwiel

toebehoren

Wielen

ITP160x50-Ø20 flat

Wielkern van aluminium met gegoten polyurethaan loopvlak, precisiekogellagers

Inschrijven


Geregistreerde klanten


Wachtwoord vergeten


Nieuwe klanten

Registratie