Bokwiel 125 mm
Delta twin, 9948UOO125P63

EAN:
4031582366877

Bokwiel, Vork van zwaar staalplaat, wielas geschroefd, plaatbevestiging. Wielkern van polyamide, wielnaaf op glijlager

Technische data

Rolweerstand
Verplaatsingsgeluid
strepen
Roest bescherming
Wieldiameter 125 mm
Wielbreedte 43 mm
Plaatafmeting 137 x 137 mm
Verdere technische data

Technische data

Wieldiameter

125 mm

Wielbreedte

43 mm

Plaatafmeting

137 x 137 mm

Boutgatafstand

105 x 80/75 mm

Bevestigingsgat

11 mm

Bouwhoogte

178 mm

Dyn. draagvermogen

750 kg

Temperatuur

- 20 / + 60 °C

Standaard

EN_12532

Eigen gewicht

3 kg

Hardheid van de band

A 92 Shore

Roestvrij

Nee

Elektrische geleiding

Nee

Vork

Bokwiel

toebehoren

Wielen

ITP125x50-Ø20 flat

Wielkern van aluminium met gegoten polyurethaan loopvlak, precisiekogellagers

Varianten

Zwenkwielen

9940UOO125P63

Zwenkwiel, vork van zware geperst staalplaat, blauwverzinkt-chromatiseerd, zwenklager met afgedekt precisiekogellager, w...

Zwenkwielen

9942UOO125P63

Zwenkwiel met dubbele rem, vork van zware geperst staalplaat, blauwverzinkt-chromatiseerd, zwenklager met afgedekt preci...

Inschrijven


Geregistreerde klanten


Wachtwoord vergeten


Nieuwe klanten

Registratie