De nieuwe benchmark op het gebied van veiligheid op de werkplek
Meer informatieWaarom flexibele voetbescherming?
Met het voetbescherming van TENTE kunt u ongevallen op de werkplek voorkomen en maximale veiligheid op het werk garanderen. De speciale functie: De flexibele rubberen beschermers kunnen zelfs op oneffen vloeren en hellingen worden gebruikt, voor soepel transport zonder onderbrekingen.
Veiligheid ontmoet flexibiliteit
- Voorkomt kneuzingen: De flexibele rubberen beschermers drukken naar binnen in de richting van het wiel wanneer ze in contact komen met een voet, en bieden betrouwbare bescherming tegen letsel.
- Overwint oneffen oppervlakken: Perfect voor industriële omgevingen - geen haperingen of blokkeren van groeven, hellingen of randen. Zelfs verhoogde riooldeksels of struikelgevaar bij vrachtliften zijn geen probleem meer. Geschikt voor het oversteken van hellingen en barrières met een helling van maximaal 15°.
- Allround bescherming: De voetbeschermer biedt niet alleen frontale maar ook laterale bescherming, ook rondom de wielas. Een zijdelings gemonteerde, starre stalen geleiderail zorgt ervoor dat de voet veilig langs het wiel wordt geleid. Zelfs de wiel vormen geen letselrisico meer.
- Verminderde stilstandtijd en bijhorende kosten: Voetletsels veroorzaakt door wielen behoort tot de meest voorkomende ongevallen op de werkplek. Onze flexibele voetbeschermers verminderen dit risico aanzienlijk – en daarmee uw stilstandtijd en bijbehorende kosten.
Op maat gemaakt voor uw toepassing
Profiteer van een voorgemonteerde voetbescherming op uw nieuwe zwaarlast zwenkwielen of pas uw bestaande TENTE zwenkwielen ter plaatse aan – zonder complexe aanpassingen.
- Voor onze zwaarlast -serie: Delta, Zeta & Kappa
- Snelle en eenvoudige montage achteraf: Een vork op maat maakt eenvoudige installatie door de klant mogelijk - geen heruitlijning of nieuwe boorgaten op het zwenkwiel vereist.
- Ook voorgemonteerd verkrijgbaar: Geen extra montage of aanpassing nodig.
- Voor wielen tot - 250 mm – grotere maten op aanvraag verkrijgbaar.
Technische gegevens
Breedte: 151 mm
Lengte: 185 mm tot 310 mm (afhankelijk van het wiel)
Grondspeling: 19 mm – houdt een veilige afstand tot de vloer
Materiaal: Flexibel rubber, Shore A 75
Temperatuurweerstand: -20°C tot +60°C
Delta
Delta is een van onze meest populaire zwaarlast wiel die voornamelijk wordt gebruikt om gemakkelijk te manoeuvreren in industriële omgevingen. Onze Delta-productfamilie biedt een laadcapaciteit tot 750 kg per wiel, met wielen van 125 mm tot 200 mm.
De behuizing van onze zwaarlast wielen is gemaakt van heavy duty geperst staal, helder verzinkt en blauw gepassiveerd. Deze productfamilie wordt aangeboden met twee soorten behuizingen, als zwenkwielen met één wiel en als dubbel wiel De zwenkwielen van Delta zijn onderhoudsvrij en hebben een afgedicht precisie kogellager.
Delta heeft duurzame wielen met extreem lage slijtage-eigenschappen. Er zijn zachte wielen beschikbaar, die helpen een stiller milieu te creëren. Alleen niet-gevaarlijke materialen worden gebruikt om te voldoen aan RoHS- en REACH-voorschriften.
Meer informatie over Delta vindt u in onze productbrochure.
Zeta
Ons heavy duty wiel Zeta biedt een draagvermogen tot 800 kg per wielen, met wiel van 125 mm tot 250 mm.
De behuizing van Zeta is gemaakt van versterkt extra zwaar geperst staal, verkrijgbaar als vaste wielen, zwenkwielen met totale vergrendeling en zelf uitlijnende zwenkwielen. Onze Zeta-productfamilie is ook verkrijgbaar als Zeta roestvrij, met een roestvrij stalen behuizing, waardoor permanente afwasbaarheid en corrosiebestendigheid worden gegarandeerd.
Zeta garandeert eenvoudig sturen door twee geharde kogelringen in de draaikop die zijn gesmeerd met langhoudend vet en voorzien van een vet voor eenvoudig onderhoud. Het draailager is voorzien van een stofbescherming voor continue, ononderbroken beweging. Ons heavy duty wiel Zeta kan worden uitgerust met verschillende soorten wielen: extra zachte wielen met goede schokabsorberende en geluid reducerende eigenschappen, wielen met geoptimaliseerde rolweerstand om de belasting voor het gebruik te verlichten, evenals wielen met verminderde afslijting voor minimale reinigingsinspanningen.
Je kunt meer lezen over onze Zeta in de speciale productbrochure.
Kappa
Onze heavy-duty Kappa zwenkwiel is ontworpen voor maximale duurzaamheid en extreme omstandigheden. De standaarduitvoering biedt een draagvermogen tot 1.200 kg per wiel, terwijl zelfs tot 3.000 kg in de Kappa Load-uitvoering voor zware belastingen. De productfamilie omvat wieldiameters van 80 mm tot 300 mm.
De behuizing van Kappa-wielen bestaat uit een solide gelaste stalen constructie met gegalvaniseerde oppervlakken voor een zo hoog mogelijk draagvermogen en maximale roestbescherming. Het wiel is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen: als bokwiel, zwenkwiel, zwenkwiel met totale vergrendeling of met richtingsvergrendeling. Voor bijzonder veeleisende toepassingen is de Kappa-uitvoering met versterkte behuizing en zink-ijzeren coating als extra bescherming verkrijgbaar. De zwenkwielen zijn uitgerust met axiale diepgroefkogellagers en kegelrollagers, gesmeerd met langdurig vet en voorzien van smeernippels voor eenvoudig onderhoud. Een stofring zorgt voor een storingsvrije werking.
De Kappa-wielen kunnen flexibel worden gecombineerd met verschillende wieltypes – van extra zachte wielen voor trilling arm en geluid reducerend transport tot spoorloze, slijtage-geoptimaliseerde varianten en hoog belastbare wielen uit polyamide of hoogwaardig polyurethaan.
Meer weten over de Kappa serie? Bekijk onze productbrochure.
Vraag het ons!
Vul het onderstaande contactformulier in om contact op te nemen met onze experts. Ons team helpt u graag bij het vinden van de perfecte mobiliteitsoplossing voor uw individuele behoeften. Vraag nu deskundig advies aan!