Proč flexibilní foot protection?
Se systémem TENTE foot protection můžete předcházet nehodám na pracovišti a zajistit maximální bezpečnost při práci. Speciální funkce: Flexibilní gumové kryty lze použít i na nerovných podlahách a rampách, což umožňuje plynulou přepravu bez přerušení.
Bezpečnost se setkává s flexibilitou
- Zabraňuje úrazům Pružné gumové kryty se při kontaktu s chodidlem stlačí směrem dovnitř kola a poskytují spolehlivou ochranu před zraněním.
- Překonává nerovné povrchy: Ideální pro průmyslová prostředí – bez zasekávání nebo blokování drážek, ramp nebo hran. Dokonce ani trčící víko od kanálu nebo nebezpečí zakopnutí při nákladních výtahech již nejsou problémem. Vhodné pro přejíždění ramp a zábran se sklonem až 15°.
- Všestranná ochrana: Foot guard poskytuje nejen čelní, ale také boční ochranu, a to i kolem osy kola Pevná ocelová vodicí lišta s boční montáží zajišťuje bezpečné navádění nohy za kolo. Ani nápravy kola již nepředstavují riziko zranění.
- Zkrácené prostoje a výsledné náklady: Zranění nohou způsobená koly patří mezi nejčastější nehody na pracovišti. Náš flexibilní foot protection toto riziko výrazně snižuje – a tím i vaše prostoje a související náklady.


Přizpůsobeno Vám
Využijte předem sestavený foot protection na nových těžkotonážních kolečkách nebo dovybavte stávající kolečka TENTE na místě – bez složitých úprav.
- Rychlá a snadná modernizace: Přizpůsobená vidlice umožňuje snadnou instalaci ze strany zákazníka – není třeba žádné nové vyrovnání ani nové vyvrtané otvory na kolečko.
- K dispozici také předem sestavené: Není nutná žádná další montáž nebo seřízení.
- Pro kola do 250 mm – větší velikosti jsou k dispozici na vyžádání.
Technické údaje
Šířka: 151 mm
Délka: 185 mm až 310 mm (v závislosti na kolu)
Stavební výška: 19 mm – udržuje bezpečnou vzdálenost od podlahy
Materiál: Pružný pryžový materiál, Shore A 75
Tepelná odolnost: -20 °C až +60 °C
„Řešení společnostiTENTE zlepšuje pracovní podmínky a zároveň chrání naše produkty.“
Tobias Rüther, firemní koordinátor bezpečnosti ve skupině INTERPANE Group

Máte nějaké otázky?
Vyplňte níže uvedený kontaktní formulář a kontaktujte naše odborníky. Náš tým vám rád pomůže najít ideální řešení mobility pro vaše individuální potřeby.