Il nuovo punto di riferimento nella sicurezza sul posto di lavoro
Scopri di piùPerché il parapiede flessibile?
Con il sistema parapiede di TENTE, è possibile prevenire gli incidenti e garantire la massima sicurezza sul posto di lavoro. La caratteristica speciale: Le protezioni in gomma flessibili possono essere utilizzate anche su pavimenti irregolari e piani inclinati, consentendo un trasporto senza interruzioni.
La sicurezza incontra la flessibilità
- Previene le contusioni: Le alette flessibili in gomma si comprimono verso l'interno della ruota quando entrano in contatto con un piede, fornendo una protezione affidabile contro le lesioni.
- Supera le superfici irregolari: Perfetto per ambienti industriali: nessun rischio di incastrarsi o bloccarsi su scanalature, rampe o bordi sopraelevati. Anche le coperture di tombini sollevati o i pericoli di inciampo negli ascensori merci non sono più un problema. Adatto per attraversare rampe e barriere con una pendenza fino a 15°.
- Protezione completa: Il parapiede fornisce non solo protezione frontale ma anche laterale intorno all'asse ruota. Una guida in acciaio rigida montata lateralmente garantisce che il piede sia guidato in sicurezza oltre la ruota. Anche gli assi ruota non rappresentano più un rischio di lesioni.
- Tempi di inattività ridotti e costi conseguenti: Le lesioni ai piedi causate dalle ruote sono tra gli incidenti sul posto di lavoro più comuni. I nostri parapiedi flessibili riducono significativamente questo rischio e quindi i tempi di fermo e i costi associati.
Adattato alla tua applicazione
Approfittate di una protezione per piedi preassemblata sulle vostre nuove ruote per impieghi gravosi o installate i parapiedi sulle ruote TENTE esistenti in loco, senza modifiche complesse.
- Per la nostra serie heavy-duty: Delta, Zeta & Kappa
- Montaggio retrofit facile e veloce: Una forcella personalizzata consente una facile installazione da parte del cliente, senza necessità di riallineamento o la creazione di nuovi fori sulla ruota.
- Disponibile anche pre-assemblato: Non è necessario alcun assemblaggio o regolazione aggiuntiva.
- Per ruote fino a - 250 mm – dimensioni maggiori disponibili su richiesta.
Dati tecnici
Larghezza: 151 mm
Lunghezza: da 185 mm a 310 mm (a seconda della ruota)
Altezza da terra: 19 mm – mantiene una distanza di sicurezza dal pavimento
Materiale: gomma flessibile, Shore A 75
Resistenza alla temperatura: da -20 °C a +60 °C
Delta
Delta è una delle nostre ruote per applicazioni pesanti più popolari, utilizzata prevalentemente per garantire una facile manovrabilità in ambienti industriali. La nostra famiglia di prodotti Delta offre portate fino a 750 kg, con diametri ruota da 125 mm a 200 mm.
Il supporto delle nostre ruote Delta per applicazioni pesanti è realizzato in acciaio stampato per impieghi gravosi, zincato lucido e passivato blu. Questa famiglia di prodotti è offerta con due tipi di supporti, con ruote singole e ruote gemellate. Le ruote girevoli Delta sono esenti da manutenzione, dotate di un cuscinetto a sfere di precisione sigillato.
Delta presenta ruote durevoli con proprietà di usura estremamente basse. Sono disponibili versioni di ruote morbide, che aiutano a creare un ambiente di lavoro silenzioso. Vengono utilizzati solo materiali non pericolosi per conformarsi alle normative RoHS e REACH.
Ottieni maggiori informazioni su Delta nella nostra brochure del prodotto.
Zeta
La nostra ruota Zeta per applicazioni pesanti offre portate fino a 800 kg, con diametri da 125 mm a 250 mm.
Il supporto di Zeta è realizzato in acciaio stampato extra pesante rinforzato, disponibile in versione fissa, girevole, girevole con freno totale e autoallineante. La nostra famiglia di prodotti Zeta è disponibile anche come Zeta stainless, con un supporto in acciaio inossidabile, garantendo in questo modo lavabilità permanente e resistenza alla corrosione.
Zeta garantisce una facile sterzata grazie al doppio giro di sfere con ralle temperate nella testa girevole, lubrificato con grasso a lunga durata e dotato di un ingrassatore per una facile manutenzione. Il cuscinetto del supporto presenta un anello parapolvere per un movimento continuo e ininterrotto. La nostra serie Zeta per applicazioni pesanti può essere equipaggiata con diversi tipi di ruote: ruote extra morbide con buone proprietà di assorbimento degli urti e riduzione del rumore, ruote con resistenza al rotolamento ottimizzata per alleggerire il carico per l'utente, nonché ruote con abrasione ridotta per minimizzare gli sforzi di pulizia.
Puoi leggere di più sulla nostra Zeta nella brochure del prodotto dedicata.
Kappa
La nostra ruota Kappa per applicazioni pesanti è progettata per la massima durata in condizioni difficili. Offre portate fino a 1.200 kg per ruota nella versione standard e fino a 3.000 kg nella versione Kappa load. La famiglia di prodotti copre diametri ruota da 80 mm a 300 mm.
Il supporto delle ruote Kappa è realizzato in acciaio di alto spessore elettrosaldato con finitura galvanizzata per la massima portata e la massima protezione dalla ruggine. È disponibile in diverse versioni: come ruota fissa, ruota girevole, ruota girevole con freno totale o con blocco direzionale. Per esigenze particolarmente elevate, è disponibile la versione Kappa load con supporto rinforzato e rivestimento in zinco-ferro. Il gruppo rotante del supporto è dotato di cuscinetti reggispinta e cuscinetti a rulli conici, lubrificati con grasso a lunga durata e dotati di ingrassatori per una facile manutenzione. Un anello parapolvere assicura un funzionamento senza problemi.
I supporti serie Kappa possono essere combinati in modo flessibile con diversi tipi di ruote – da ruote extra morbide per un trasporto a bassa vibrazione e ridotto rumore a versioni ottimizzate antitraccia e ridotta abrasione, oppure ruote ad alta capacità di carico in poliammide o poliuretano di alta qualità.
Scopri di più sulla famiglia di ruote Kappa nella nostra brochure del prodotto.
Chiedeteci pure!
Compila il modulo di contatto sottostante per contattare i nostri esperti. Il nostro team sarà lieto di aiutarti a trovare la soluzione di mobilità perfetta per le tue esigenze individuali. Richiedi subito una consulenza esperta!