O novo marco na segurança do local de trabalho
Saiba maisPorquê um protetor de pés flexível?
Com o sistema de protetor de pés da TENTE, pode evitar acidentes no local de trabalho e garantir a máxima segurança no trabalho. A funcionalidade especial: As proteções de borracha flexíveis podem ser utilizadas mesmo em pisos irregulares e rampas, permitindo um transporte suave sem interrupções.
Flexibilidade e segurança
- Evita contusões: As proteções de borracha flexíveis comprimem-se para dentro na direção da roda quando entram em contacto com um pé, proporcionando uma proteção fiável contra lesões.
- Supera superfícies irregulares: Perfeito para ambientes industriais – sem estragar ou bloquear em ranhuras, rampas ou arestas. A tampa de esgoto elevada ou o risco de tropeçar em elevadores de carga já não constitui um problema. Adequado para atravessar rampas e barreiras com uma inclinação de até 15°.
- Proteção integral: O protetor de pés fornece não apenas proteção frontal, mas também lateral, também em torno do eixo da roda. Uma calha de guia em aço montada lateralmente garante que o pé é orientado com segurança para além da roda. Mesmo os eixos da roda já não representam um risco de ferimentos.
- Tempo de inatividade reduzido e custos resultantes: As lesões nos pés causadas por rodas estão entre os acidentes de trabalho mais comuns. As nossas proteções de pé flexíveis reduzem significativamente este risco – e assim o seu tempo de inatividade e custos associados.
Adaptado à sua aplicação
Beneficie de uma proteção de pé pré-montada nos seus novos rodízios de alta resistência ou reajuste os seus rodízios TENTE existentes no local – sem modificações complexas.
- Para a nossa série de alta carga: Delta, Zeta & Kappa
- Adaptação rápida e fácil: Um garfo personalizado permite uma montagem fácil por parte dos clientes – não é necessário realinhar ou fazer novos orifícios no rodízio.
- Também disponível pré-montado: Não é necessária montagem ou ajuste adicional.
- Para rodas até 250 mm – tamanhos maiores disponíveis mediante pedido.
Dados Técnicos
Largura: 151 mm
Comprimento: 185 mm a 310 mm (consoante a roda)
Distância ao solo: 19 mm – mantém uma distância segura do chão
Material: Borracha flexível, Shore A 75
Resistência à temperatura: -20 °C a +60 °C
Delta
A Delta é um dos nossos rodízios de Alta Carga mais populares, usados para garantir fácil manobrabilidade em ambientes industriais. A nossa família de produtos Delta oferece capacidades de carga de até 750 kg por rodízio, com diâmetros da roda de 125 mm a 200 mm.
O suporte dos nossos rodízios de Alta Carga Delta é feito de aço prensado de alta resistência, chapa brilhante zincada e passivada a azul. Esta família de produtos pode ser oferecida com dois tipos de suportes: rodízios simples e rodízios duplos. Os rodízios giratórios Delta são livres de manutenção, com um rolamento de esferas de precisão selado.
A nossa série Delta possui rodas duráveis com propriedades de desgaste extremamente baixas. Estão disponíveis versões de rodas macias, que ajudam a criar um meio ambiente de trabalho silencioso. Apenas materiais não perigosos são usados para cumprir com as regulamentações RoHS e REACH.
Obtenha mais informações sobre a série Delta na nossa brochura do produto.
Zeta
O nosso rodízio de alta Carga Zeta oferece capacidades de carga de até 800 kg por rodízio, com diâmetros de 125 mm a 250 mm.
O suporte da série Zeta é feito de aço prensado extra pesado reforçado, disponível na versão de rodízios fixos, rodízios giratórios com travão total e rodízios com auto-alinhamento. A nossa família de produtos Zeta também está disponível como Zeta stainless, com um suporte de aço inoxidável, garantindo assim lavabilidade permanente e resistência à corrosão.
A série Zeta garante fácil manobrabilidade através de duas filas esferas endurecidas na cabeça giratória, que são lubrificadas com graxa de longa duração e equipadas com um dispensador de graxa para fácil manutenção. O rolamento giratório possui um vedante para um movimento contínuo e ininterrupto. O nosso rodízio Alta Carga Zeta pode ser equipado com diferentes tipos de rodas: rodas extra macias com boas propriedades de absorção de choque e redução de ruído, rodas com resistência ao rolamento otimizada para aliviar a carga para o usuário, bem como rodas com abrasão reduzida para minimizar os esforços de limpeza.
Poderá ler mais sobre a nossa série Zeta na brochura do produto.
Kappa
O nosso rodízio de Alta Carga Kappa é projetado para máxima durabilidade em condições difíceis. Oferece capacidades de carga de até 1.200 kg por rodízio na versão padrão e até 3.000 kg na versão Kappa load. A família de produtos abarca diâmetros de 80 mm a 300 mm.
O suporte dos rodízios Kappa é feito de uma construção soldada de aço sólido com superfícies eletrogalvanizadas para a maior capacidade de carga e máxima proteção contra ferrugem. Está disponível em diferentes versões: como rodízio fixo, giratório, giratório com travão total ou com travão direcional. Para exigências particularmente altas, está disponível a versão Kappa load com suporte reforçado e revestimento de zinco e ferro. Os rolamentos giratórios estão equipados com rolamentos esféricos axiais e rolamentos cônicos, lubrificados com graxa de longa duração e equipados com pontos de lubrificação para fácil manutenção. Um vedante garante operação sem problemas.
Os rodízios Kappa podem ser combinados de forma flexível com diferentes tipos de roda – desde rodas extra macias para transporte com baixa vibração e redução de ruído até versões otimizadas para abrasão sem deixar marcas, e rodas de alta carga feitas de poliamida ou poliuretano premium.
Saiba mais sobre a família de rodízios Kappa na nossa brochura de produtos.
Pergunte-nos!
Preencha o formulário de contacto abaixo para entrar em contacto com os nossos especialistas. A nossa equipa terá todo o prazer em ajudá-lo a encontrar a solução de mobilidade perfeita para as suas necessidades individuais. Solicite agora uma consulta com um especialista!