Nowy standard w zakresie bezpieczeństwa pracy
Dowiedz się więcejDlaczego elastyczna ochrona stóp?
Ochrona stopy TENTE pozwala zapobiegać wypadkom przy pracy i zapewnia maksymalne bezpieczeństwo. Co ją wyróżnia: gumowe osłony sprawdzają się również na nierównym podłożu i rampach, umożliwiając płynny transport.
Bezpieczeństwo spotyka się z elastycznością
- Zapobiega zmiażdżeniom: elastyczne osłonki gumowe zgniatają się w kierunku koła przy kontakcie ze stopą, skutecznie chroniąc przed urazami.
- Pokonuje nierówności: idealne rozwiązanie do środowisk przemysłowych – bez zacinania się czy blokowania w szczelinach, na rampach czy krawężnikach. Nawet wystające pokrywy studzienek czy windy nie stanowią problemu. Odpowiednie zabezpieczenie do pokonywania ramp i barier o nachyleniu do 15°.
- Ochrona 360°: Ochrona nie tylko z przodu, ale również z boków i wokół osi kół. Boczne, sztywne prowadnice ze stali zapewniają bezpieczne odsunięcie stopy od koła. Także osie kół nie stanowią już zagrożenia.
- Redukcja kosztów wynikających z wypadków: Urazy stóp spowodowane przez koła należą do najczęstszych wypadków przy pracy w ruchu wewnętrznym. Nasza elastyczna ochrona stopy znacząco ogranicza to ryzyko – a tym samym zmniejsza koszty związane z nieobecnością i konsekwencjami wypadków.
Dostosowany do Twoich potrzeb
Skorzystaj z gotowej, fabrycznie zamontowanej ochrony stóp w nowych kołach ciężkich lub uzupełnij swoje koła TENTE na miejscu – bez konieczności przeprowadzania skomplikowanej modernizacji.
- Dla naszych serii ciężkich: Delta, Zeta & Kappa
- Szybka i łatwa modernizacja: specjalna konstrukcja widełek umożliwia łatwy montaż – bez konieczności wiercenia i ustawiania od nowa.
- Dostępne także w wersji fabrycznie zamontowanej: brak potrzeby dodatkowego montażu lub ustawiania.
- Dla kół o średnicy do ⌀ 250 mm – większe średnice na zapytanie.
Dane techniczne
Szerokość: 151 mm
Długość: od 185 mm do 310 mm (w zależności od średnicy koła)
Prześwit: 19 mm – zachowany dystans bezpieczeństwa od podłoża
Materiał: Elastyczna guma, Shore A 75
Odporność na temperaturę: od -20 °C do +60 °C
Delta
Koła z serii Delta to jedno z naszych najpopularniejszych rozwiązań do dużych obciążeń, używane głównie do zapewnienia łatwego manewrowania w środowiskach przemysłowych. Nasza rodzina produktów Delta oferuje nośność do 750 kg na koło, oraz średnice koła od 125 mm do 200 mm.
Obudowa naszych kół Delta do dużych obciążeń jest wykonana z wytrzymałej blachy stalowej, ocynkowanej i pasywowanej na niebiesko. Ta rodzina produktów jest oferowana z dwoma rodzajami obudowy, jako pojedynczy i podwójny zestaw kołowy. Zestawy kołowe Delta są praktycznie bezobsługowe, dzięki uszczelnionym łożyskom kulkowym precyzyjnym.
Delta charakteryzuje się trwałymi kołami o ekstremalnie niskich właściwościach zużycia. Dostępne są miękkie warianty kół, pomagające tworzyć ciche środowisko pracy. W naszych produktach używane są tylko materiały niebezpieczne, aby spełnić wymagania regulacji RoHS i REACH.
Uzyskaj więcej informacji o Delta w naszej broszurze produktowej.
Zeta
Nasza gama kół do dużych obciążeń Zeta oferuje nośność do 800 kg na kółko, z średnicą koła od 125 mm do 250 mm.
Obudowa Zeta jest wykonana z wzmacnianej, bardzo ciężkiej blachy stalowej, dostępna jako kółka stałe, kółka skrętne z blokadą oraz kółka samonastawne. Nasza rodzina produktów Zeta jest również dostępna w wersji z obudową ze stali nierdzewnej, co zapewnia stałą możliwość mycia i odporność na korozję.
Zeta gwarantuje łatwe sterowanie dzięki dwóm wzmocnionym łożyskom kulkowym w głowicy obrotowej, które są zabezpieczone trwałym smarem i wyposażone w smarowniczkę dla łatwej konserwacji. Łożysko obrotowe posiada pierścień przeciwpyłowy zapewniający ciągły, nieprzerwany ruchu. Nasza gama zestawów kołowych ZETA do dużych obciążeń jest dostępna z różnymi kołami: poprzez bardzo miękkie koła z dobrymi właściwościami amortyzującymi i redukującymi hałas, koła z zmniejszonym oporem toczenia, aby odciążyć użytkownika, a także koła odporne na ścieranie dla zminimalizowania wysiłków związanych z czyszczeniem.
Możesz przeczytać więcej o naszej rodzinie kół Zeta w dedykowanej jej broszurze produktowej.
Kappa
Seria kół Kappa do dużych obciążeń Kappa jest zaprojektowane dla maksymalnej trwałości i trudnych warunków. Oferuje nośność do 1,200 kg na kółko w standardowym wariancie i do 3,000 kg w wariancie Kappa load. Rodzina produktów obejmuje średnice kół od 80 mm do 300 mm.
Obudowa kółek Kappa jest wykonana z solidnej, spawanej i galwanizowanej konstrukcji stalowej dla uzyskania najwyższej nośności i maksymalnej ochrony przed rdzą. Jest dostępna w różnych wariantach: jako kółko stałe, kółko obrotowe, kółko obrotowe z blokadą totalną lub z blokadą kierunku jazdy. Do szczególnie wysokich wymagań dostępna jest wersja Kappa Load ze wzmocnioną obudową i powłoką cynkowo-żelazową. Łożyska obrotowe wyposażone są w łożyska kulkowe głęboko rowkowe wzdłużne i łożyska stożkowe, smarowane smarem o długiej żywotności i wyposażone w smarowniczki ułatwiające konserwację. Pierścień przeciwpyłowy zapewnia bezproblemową i długotrwałą pracę.
Zestawy kołowe Kappa można elastycznie łączyć z różnymi typami kół – od bardzo miękkich kół do transportu o niskich wibracjach i zredukowanym hałasie, po niebrudzące, odporne na ścieranie warianty oraz koła o dużej nośności wykonane z poliamidu lub premium poliuretanu.
Dowiedz się więcej o serii kół Kappa z naszej broszury produktowej.
Zapytaj nas!
Wypełnij poniższy formularz kontaktowy, aby skontaktować się z naszymi ekspertami. Nasz zespół z przyjemnością pomoże Ci znaleźć idealne rozwiązanie w zakresie mobilności dostosowane do Twoich indywidualnych potrzeb. Poproś o konsultację eksperta już teraz!