Den nye standard for sikkerhed på arbejdspladsen
Lær mereHvorfor vælge fleksibel fodbeskyttelse?
TENTE’s fodbeskyttelsessystem forebygger arbejdsulykker og sikrer maksimal arbejdssikkerhed. Det unikke design gør det muligt at bruge de fleksible gummibeskyttelser selv på ujævne gulve og ramper – for problemfri transport uden afbrydelser.
Når sikkerhed møder fleksibilitet
- Beskytter mod kvæstelser: Den fleksible gummibeskyttelse bøjer ind mod hjulet ved kontakt med en fod og giver dermed effektiv beskyttelse mod skader.
- Klarer ujævne underlag: Perfekt til industribrug – den sætter sig ikke fast i riller, kanter eller på ramper. Selv dæksler og ujævnheder ved læsseramper er ikke længere et problem. Kan anvendes på stigninger op til 15°.
- Helhedssikring: Beskyttelsen dækker både fronten, siderne og omkring hjulakslen. En fastmonteret stålskinne på siden sørger for, at foden sikkert ledes udenom hjulet. Selv akslen udgør ikke længere en risiko.
- Mindre nedetid og lavere omkostninger: Fodskader fra hjul er blandt de hyppigste arbejdsulykker. Vores fleksible fodbeskyttelse minimerer denne risiko – og dermed både nedetid og omkostninger.
Skræddersyet til din løsning
Få beskyttelsen præmonteret på dine nye TENTE-hjul – eller eftermonter den nemt på eksisterende hjul, uden behov for komplicerede ændringer.
- Passer til vores heavy-duty-serier: Delta, Zeta & Kappa
- Nem eftermontering: En specialdesignet gaffel gør det let at montere selv – ingen behov for nye huller eller justeringer.
- Fås også præmonteret: Klar til brug – ingen yderligere montage nødvendigt.
- Til hjul op til Ø 250 mm – større størrelser fås på forespørgsel.
Tekniske specifikationer
Bredde: 151 mm
Længde: 185 mm til 310 mm (afhængigt af hjulstørrelse)
Frihøjde: 19 mm – sikrer sikker afstand til gulvet
Materiale: Fleksibelt gummi, Shore A 75
Temperaturområde: -20 °C til +60 °C
Delta
Delta er en af vores mest populære sværlasthjul, der primært bruges til at sikre nem manøvredygtighed i industrielle miljøer. Vores Delta produktfamilie tilbyder belastninger på op til 750 kg pr. hjul, med hjuldiametre fra 125 mm til 200 mm.
Gaflen på vores Delta sværlasthjul er lavet af presset sværlast presset, zinkbelagt - blankt og blå-kromatiseret. Denne produktfamilie tilbydes med to typer gafler, som enkelthjul og dobbelthjul. Drejelige Delta-hjul er vedligeholdelsesfrie, med et forseglet præcisionskugleleje.
Delta har holdbare hjul med ekstremt lavt slid. Bløde hjulvarianter er tilgængelige, hvilket hjælper med at skabe et stille arbejdsmiljø. Kun ikke-farlige materialer anvendes for at overholde RoHS og REACH-regulativer.
Få mere information om Delta i vores produktbrochure.
Zeta
Vores sværlasthjul Zeta tilbyder belastninger på op til 800 kg pr. hjul, med hjuldiametre fra 125 mm til 250 mm.
Gaflen på Zeta er lavet af forstærket ekstra tungt presset stål, tilgængelig som faste hjul, drejelige hjul med totalbremse, og selvjusterende hjul. Vores Zeta produktfamilie er også tilgængelig som Zeta stainless, med en rustfri stålgaffel, hvilket sikrer permanent vaskbarhed og rustbeskyttelse.
Zeta garanterer nem styring med to hærdede kuglebaner i drejehovedet, som er smurt med langtidsholdbart fedt og udstyret med en fedtdispenser for nem vedligeholdelse. Drejekransen har en støvring for kontinuerlig, uafbrudt bevægelse. Vores sværlasthjul Zeta kan udstyres med forskellige typer hjul: ekstra bløde hjul med gode stødabsorberende og støjreducerende egenskaber, hjul med optimeret rullemodstand for at lette belastningen for brugeren, samt hjul med reduceret slid for minimeret rengøringsindsats.
Du kan læse mere om vores Zeta i den dedikerede produktbrochure.
Kappa
Vores sværlasthjul Kappa er designet til maksimal holdbarhed og hårde forhold. Det tilbyder belastninger på op til 1.200 kg pr. hjul i standardvarianten og op til 3.000 kg i Kappa load-varianten. Produktfamilien dækker hjuldiametre fra 80 mm til 300 mm.
Gaflen på Kappa hjul er lavet af en solid svejset stålkonstruktion med galvaniserede overflader for højeste belastningskapacitet og maksimal rustbeskyttelse. Den fås i forskellige varianter: som et fast hjul, drejehjul, drejehjul med totalbremse eller med retningsbremse. For særligt høje krav er Kappa load-varianten med forstærket gaffel og zink-jern lakering tilgængelig. Drejekransene er udstyret med aksial- og keglekuglelejer og koniske rullelejer, smurt med langtidsholdbart fedt og udstyret med smørenippel for nem vedligeholdelse. En støvring sikrer problemfri drift.
Kappa hjul kan fleksibelt kombineres med forskellige hjultyper – fra ekstra bløde hjul til lavvibrations- og støjreduceret transport til sporfrie, slidoptimerede varianter og højbelastningshjul lavet af polyamid eller premium polyurethan.
Lær mere om Kappa hjulfamilien i vores produktbrochure.
Spørg os!
Udfyld kontaktformularen nedenfor for at kontakte vores eksperter. Vores team hjælper dig gerne med at finde den perfekte mobilitetsløsning til dine individuelle behov. Anmod om ekspertrådgivning nu!