El nuevo referente en seguridad laboral
Más información¿Por qué una protección flexible para los pies?
Con el sistema de protección para los pies de TENTE evitará accidentes laborales y garantizará el máximo nivel de seguridad en el trabajo. Lo especial: las faldillas de goma flexibles también pueden utilizarse en suelos irregulares y rampas, lo que permite un transporte sin interrupciones.
Seguridad combinada con flexibilidad
- Evita aplastamientos: Las faldillas de goma flexibles se comprimen hacia la rueda en caso de contacto con el pie, protegiendo de forma fiable contra lesiones.
- Supera irregularidades: Ideal para entornos industriales – sin enganches ni bloqueos en ranuras, rampas o bordes. Incluso tapas de alcantarilla sobresalientes o bordillos en los montacargas ya no representan un obstáculo. Apta para superar rampas y barreras con una inclinación de hasta 15°.
- Protección integral: La protección no solo actúa frontalmente, sino también lateralmente y alrededor del eje de la rueda. Una guía lateral rígida de acero resistente garantiza que el pie sea desviado de forma segura alrededor de la rueda. Incluso los ejes de las ruedas ya no representan un riesgo de lesión.
- Reducción de costes por bajas y consecuencias: Las lesiones en los pies causadas por ruedas están entre los accidentes laborales más comunes. Nuestra protección flexible reduce drásticamente este riesgo, y con ello también los costes por baja y consecuencias.


Adaptada a su aplicación
Benefíciese de una protección ya premontada en sus nuevas ruedas para cargas pesadas o de una adaptación posterior a sus ruedas TENTE en sus instalaciones – sin necesidad de modificaciones complejas.
- Retro instalación rápida y sencilla: Un soporte modificado permite al cliente un montaje fácil – sin necesidad de realineación ni de nuevos orificios en la rueda.
- También disponible premontado: No se requiere montaje ni alineación adicionales.
- Para ruedas de hasta ⌀ 250 mm – otras dimensiones bajo solicitud.
Datos técnicos (extracto)
Ancho: 151 mm
Longitud: de 185 mm a 310 mm (según diámetro de rueda)
Distancia al suelo: 19 mm – mantiene la distancia de seguridad con el suelo
Material: goma flexible, Shore A 75
Resistencia a la temperatura: de -20 °C a +60 °C
Delta
DDelta es una de nuestras ruedas de alta carga más populares, utilizada predominantemente para asegurar una fácil maniobrabilidad en entornos industriales. Nuestra familia de productos Delta ofrece capacidades de carga de hasta 750 kg por rueda, con diámetros de aro de 125 mm a 200 mm.
El soporte de nuestras ruedas de alta carga Delta está hecho de acero prensado de alta resistencia, zincado brillante y pasivado azul. Esta familia de productos se ofrece con dos tipos de soportes, como ruedas simples y ruedas dobles. Las ruedas giratorias Delta son libres de mantenimiento, con un rodamiento de bolas de precisión sellado.
Delta cuenta con aros duraderos con propiedades de desgaste extremadamente bajas. Las versiones de aros suaves están disponibles, ayudando a crear un medio ambiente de trabajo silencioso. Solo se utilizan materiales no peligrosos para cumplir con las regulaciones RoHS y REACH.
Obtenga más información sobre Delta en nuestro folleto del producto.


Zeta
Nuestra rueda de alta carga Zeta ofrece capacidades de carga de hasta 800 kg por rueda, con diámetros de aro de 125 mm a 250 mm.
El soporte de Zeta está hecho de acero prensado extra pesado reforzado, disponible como ruedas fijas, ruedas giratorias con freno total y ruedas autoalineables. Nuestra familia de productos Zeta también está disponible como Zeta stainless, con un soporte de acero inoxidable, asegurando de esta manera lavabilidad permanente y resistencia a la corrosión.
Zeta garantiza un fácil manejo mediante dos carreras de bolas endurecidas en la cabeza giratoria que están lubricadas con grasa de larga duración y equipadas con un dispensador de grasa para un fácil mantenimiento. El rodamiento giratorio cuenta con un anillo guardapolvo para un movimiento continuo e ininterrumpido. Nuestra rueda de alta carga Zeta puede equiparse con diferentes tipos de aros: aros extra suaves con buenas propiedades de absorción de impactos y reducción de ruido, aros con resistencia al rodamiento optimizada para aligerar la carga para el usuario, así como aros con abrasión reducida para minimizar los esfuerzos de limpieza.
Puede leer más sobre nuestra Zeta en el folleto del producto dedicado.
Kappa
Nuestra rueda de alta carga Kappa está diseñada para máxima durabilidad y condiciones difíciles. Ofrece capacidades de carga de hasta 1,200 kg por rueda en la versión estándar y hasta 3,000 kg en la versión de carga Kappa. La familia de productos cubre diámetros de aro de 80 mm a 300 mm.
El soporte de las ruedas Kappa está hecho de una construcción soldada de acero sólido con superficies electrochapadas para la máxima capacidad de carga y máxima protección contra el óxido. Está disponible en diferentes versiones: como una rueda fija, rueda giratoria, rueda giratoria con freno total, o con freno direccional. Para demandas particularmente altas, está disponible la versión de carga Kappa con soporte reforzado y revestimiento de zinc-hierro. Los rodamientos giratorios están equipados con rodamientos axiales de bolas de ranura profunda y rodamientos de rodillos cónicos, lubricados con grasa de larga duración y equipados con engrasadores para un fácil mantenimiento. Un anillo guardapolvo asegura un funcionamiento sin problemas.
Las ruedas Kappa pueden combinarse de manera flexible con diferentes tipos de aro – desde aros extra suaves para un transporte de baja vibración y reducción de ruido hasta versiones optimizadas para abrasión sin marcas, y aros de alta carga hechos de poliamida o poliuretano de primera calidad.
Conozca más sobre la familia de ruedas Kappa en nuestro folleto de producto.

¡Pregúntenos!
Rellene el siguiente formulario de contacto para ponerse en contacto con nuestros expertos. Nuestro equipo estará encantado de ayudarle a encontrar la solución de movilidad perfecta para sus necesidades individuales. ¡Solicite ahora el asesoramiento de nuestros expertos!