Der neue Maßstab in der Arbeitssicherheit
Mehr erfahrenWarum ein flexibler Fußschutz?
Mit dem Fußschutzsystem von TENTE vermeiden Sie Arbeitsunfälle und sorgen für ein Höchstmaß an Arbeitssicherheit. Das Besondere: Die flexiblen Gummischürzen sind auch auf unebenen Böden und an Rampen einsetzbar und ermöglichen so einen störungsfreien Transport.
Sicherheit trifft auf Flexibilität
- Verhindert Quetschungen: Die flexiblen Gummischürzen des Fußschutzes drücken sich beim Kontakt mit dem Fuß in Richtung Rad zusammen und schützen so zuverlässig vor Verletzungen.
- Überwindet Unebenheiten: Ideal für industrielle Umgebungen – kein Verhaken oder Blockieren an Rillen, Rampen oder Kanten. Selbst vorstehende Gullideckel oder „Stolperkanten“ beim Lastenaufzug stellen kein Hindernis mehr dar. Geeignet für das Überfahren von Rampen und Barrieren bei einer Schrägkante von bis zu 15°.
- Rundumschutz: Der Fußschutz schützt nicht nur frontal, sondern auch seitlich und um die Radachse. Eine seitliche, starre Leitschiene aus robustem Stahl gewährleistet, dass der Fuß sicher um die Radseite geführt wird. Auch die Radachsen stellen somit kein Verletzungsrisiko mehr dar.
- Reduktion der Ausfall- und Folgekosten: Verletzungen am Fuß durch Rollen gehören zu den häufigsten Arbeitsunfällen. Unser flexibler Fußschutz reduziert dieses Risiko drastisch – und senkt damit auch Ihre Ausfall- und Folgekosten.
Passend für Ihre Anwendung
Profitieren Sie von einem bereits vormontierten Fußschutz an Ihren neuen Schwerlastrollen oder von einer nachträglichen Ergänzung Ihrer TENTE-Rollen bei Ihnen vor Ort – ganz ohne aufwendige Umbauten.
- Für unsere Schwerlastserien: Delta, Zeta & Kappa
- Schnelle und unkomplizierte Nachrüstung: Eine angepasste Gabel ermöglicht dem Kunden einen einfachen Einbau – keine Neuausrichtung und keine neuen Bohrungen an der Rolle nötig.
- Auch direkt vormontiert erhältlich: Keine zusätzliche Montage oder Ausrichtung erforderlich.
- Für Räder bis ⌀ 250 mm – darüber hinaus auf Anfrage.
Technische Daten
Breite: 151 mm
Länge: 185 mm bis 310 mm (je nach Rad- ⌀)
Bodenabstand: 19 mm – hält Sicherheitsabstand zum Boden ein
Material: Flexibles Gummi, Shore A 75
Temperaturbeständig: -20 °C bis +60 °C
Delta
Delta ist eine unserer beliebtesten Schwerlastrollen, die vor allem für die leichte Manövrierbarkeit in industriellen Umgebungen eingesetzt wird. Unsere Delta-Produktfamilie bietet Tragfähigkeiten von bis zu 750 kg pro Rolle und verfügt über Raddurchmesser von 125 mm bis 200 mm.
Das Gehäuse unserer Delta Schwerlastrollen ist aus robustem Pressstahl gefertigt, glanzverzinkt und blau passiviert. Diese Produktfamilie wird mit zwei Gehäusetypen angeboten, als Einzelrad- und Doppelradrollen. Delta Lenkrollen sind wartungsfrei und verfügen über ein abgedichtetes Präzisionskugellager.
Delta zeichnet sich durch widerstandsfähige Räder mit extrem geringen Abnutzungseigenschaften aus. Es sind Versionen mit weichen Rädern erhältlich, die zu einer leisen Arbeitsumgebung beitragen. Es werden nur ungefährliche Materialien verwendet, die den RoHS- und REACH-Vorschriften entsprechen.
Weitere Informationen über Delta finden Sie in unserer Produktbroschüre.
Zeta
Unsere Schwerlastrolle Zeta bietet Tragfähigkeiten von bis zu 800 kg pro Rolle und verfügt über Raddurchmesser von 125 mm bis 250 mm.
Das Gehäuse der Zeta ist aus verstärktem, extra schwerem Pressstahl gefertigt und als Bockrolle, Lenkrolle mit Totalfeststeller und selbstausrichtende Rolle erhältlich. Unsere Zeta-Produktfamilie ist auch als Zeta stainless erhältlich, mit einem Gehäuse aus rostfreiem Stahl, wodurch eine dauerhafte Waschbarkeit und Korrosionsbeständigkeit gewährleistet ist.
Zeta garantiert ein leichtes Lenken durch zwei gehärtete Kugellager im Schwenkkopf, die mit Langzeitfett geschmiert werden und für eine einfache Wartung mit einem Fettspender ausgestattet sind. Das Schwenklager verfügt über einen Staubring für eine kontinuierliche, ununterbrochene Bewegung. Unsere Schwerlastrolle Zeta kann mit verschiedenen Radtypen ausgestattet werden: extra weiche Räder mit guten stoßdämpfenden und geräuschmindernden Eigenschaften, Räder mit optimiertem Rollwiderstand zur Entlastung des Benutzers sowie Räder mit reduziertem Abrieb für minimalen Reinigungsaufwand.
Sie können mehr über unsere Zeta in der speziellen Produktbroschüre erfahren.
Kappa
Unsere Schwerlastrolle Kappa ist konzipiert für höchste Belastbarkeit und harte Bedingungen. Sie bietet Tragfähigkeiten von bis zu 1.200 kg pro Rolle in der Standardausführung und bis zu 3.000 kg in der Kappa load Version. Die Produktfamilie deckt Raddurchmesser von 80 mm bis 300 mm ab.
Unsere Schwerlastrolle Kappa ist konzipiert für höchste Belastbarkeit und harte Bedingungen. Sie bietet Tragfähigkeiten von bis zu 1.200 kg pro Rolle in der Standardausführung und bis zu 3.000 kg in der Kappa load Version. Die Produktfamilie deckt Raddurchmesser von 80 mm bis 300 mm ab. Unsere Schwerlastrolle Kappa ist konzipiert für höchste Belastbarkeit und harte Bedingungen. Sie bietet Tragfähigkeiten von bis zu 1.200 kg pro Rolle in der Standardausführung und bis zu 3.000 kg in der Kappa load Version. Die Produktfamilie deckt Raddurchmesser von 80 mm bis 300 mm ab.
Unsere Schwerlastrolle Kappa ist konzipiert für höchste Belastbarkeit und harte Bedingungen. Sie bietet Tragfähigkeiten von bis zu 1.200 kg pro Rolle in der Standardausführung und bis zu 3.000 kg in der Kappa load Version. Die Produktfamilie deckt Raddurchmesser von 80 mm bis 300 mm ab..
Sie können mehr über unsere Kappa in der speziellen Produktbroschüre erfahren.
Fragen Sie uns!
Füllen Sie das untenstehende Kontaktformular aus, um unsere Experten zu kontaktieren. Unser Team hilft Ihnen gerne dabei, die perfekte Mobilitätslösung für Ihre individuellen Bedürfnisse zu finden. Fordern Sie jetzt eine fachkundige Beratung an!