職場の安全性における新しいベンチマーク
詳細はこちらなぜ柔軟な足の保護?
TENTEの足の保護システムにより、職場の事故を防ぎ、最大限の労働安全性を確保できます。特別な機能:フレキシブルなゴムガードは、凹凸のある床やランプでも使用でき、中断なくスムーズに搬送できます。
安全性と柔軟性の融合
- 挫傷の防止:柔軟なゴムガードは、足に接触すると車輪に向かって内側に圧縮し、怪我から確実に保護します。
- 凹凸のある表面を克服:溝、ランプ、エッジに引っ掛かったり、ブロックしたりしない産業環境に最適です。持ち上げられたマンホールの蓋や貨物リフトでのつまずきの危険でさえ、もはや問題ではありません。最大15°の傾斜で斜面やバリアを横切るのに適しています。
- オールラウンドな保護:足部ガードは、前頭部だけでなく、車輪アクセルの周りも横方向に保護します。サイドマウント式の頑丈なスチール製ガイドレールにより、車輪を通り抜けて安全に足をガイドします。車輪軸でさえ、もはや怪我のリスクをもたらさない。
- ダウンタイムとその結果生じるコストの削減:車輪による足の怪我は、最も一般的な職場の事故の1つです。当社のフレキシブルフットガードは、このリスクを大幅に低減し、ダウンタイムや関連コストを大幅に削減します。
アプリケーションに合わせてカスタマイズ
組み立て済みのフットガードを新しい大型キャスターに装着したり、既存のTENTEキャスターを現場で改造したりしても、複雑な変更は必要ありません。
- ヘビーデューティシリーズ: Delta, Zeta & Kappa
- 素早く簡単に後付け:カスタマイズされたフォークにより、お客様が簡単に取り付けることができます。キャスターの再調整や新しいドリル穴は必要ありません。
- 組み立て済みのものもあります。追加の組み立てや調整は必要ありません。
- φ250mmまでのホイール用 – ご要望に応じて大きめのサイズをご用意。
技術データ
幅: 151 mm
長さ:185mm~310mm(車輪φによる)
地上高:19 mm – 床から安全な距離を維持
材料: フレキシブルゴム ショアA 75
温度耐性: -20°C~+60°C
Delta
Deltaは、主に産業環境での容易な操作性を確保するために使用される、当社で最も人気のある重量物向けキャスターの一つです。当社のDeltaシリーズは、キャスター1個あたり最大750 kgの耐荷重を提供し、車輪径は125 mmから200 mmです。
当社のDelta重量物向けキャスターのハウジングは、重量物向けプレススチールで作られ、光沢のある青色亜鉛メッキが施されています。この製品シリーズは、単輪キャスターと双輪キャスターの2種類のハウジングで提供されています。Delta自在キャスターは、封止された精密ボールベアリングを特徴とし、メンテナンスフリーです。
Deltaは、摩耗特性が非常に低くく、かつ耐久性のある車輪を備えています。ソフト車輪も利用可能で、静かな作業環境を作り出すのに役立ちます。RoHSおよびREACH規制に準拠しており、非有害材料のみが使用されています。
当社の製品パンフレットで、Deltaについてさらに詳しくお読みいただけます。
Zeta
当社の重量物向けキャスターZetaは、キャスター1個あたり最大800 kgの耐荷重を提供し、車輪径は125 mmから250 mmです。
Zetaのハウジングは、強化された超重量プレススチールで作られており、固定キャスター、トータルロック付き自在キャスター、スプリング方向矯正キャスターとして利用可能です。当社のZetaシリーズは、ステンレスキャスターとしても提供されており、これにより恒久的な洗浄性と耐食性を確保しています。
Zetaは、旋回部分内に2つの硬化されたボールレースを搭載しています。長寿命のグリースで潤滑され、メンテナンスが容易なグリースディスペンサーが装備されているため、簡単な操縦を保証します。旋回ベアリングは、連続的で途切れない動きを可能にするダストリングを備えています。当社の重量物向けキャスターZetaは、異なるタイプの車輪を装備することができます:優れた衝撃吸収性と騒音低減特性を持つ超ソフト車輪、使用者の負担を軽減するために最適化された回転抵抗を持つ車輪、清掃作業を最小限に抑えるために摩耗を減らした車輪などです。
当社の製品パンフレットで、Zetaについてさらに詳しくお読みいただけます。
Kappa
当社の重量物向けキャスターKappaは、最大の耐久性と厳しい条件に対応するよう設計されています。標準モデルはキャスター1個あたり最大1,200 kg、Kappa loadモデルでは最大3,000 kgの耐荷重を提供します。この製品シリーズは、車輪径80 mmから300 mmをカバーしています。
Kappaキャスターのハウジングは、最高の耐荷重と最大の錆保護のために電気メッキされた表面を持つ、頑丈なスチール溶接構造で作られています。異なるハウジングで利用可能です:固定キャスター、自在キャスター、トータルロック付き自在キャスター、または方向ロック付きキャスターなどです。特に厳しい環境に対しては、強化されたハウジングと亜鉛-鉄塗装を施したKappa loadモデルをお勧めいたします。 旋回ベアリングは、深溝スラストボールベアリングとテーパーローラーベアリングを備えています。長寿命グリースで潤滑され、メンテナンスを簡素化するグリースニップルが装備されています。ダストリングがスムーズな操作を保証します。
Kappaキャスターは、異なる車輪タイプと柔軟に組み合わせることができます。低振動で騒音を抑える超ソフト車輪から、タイヤ痕が残らないよう摩耗を最適化した車輪、ポリアミドまたは高品質ポリウレタン製の高荷重車輪までご用意しています。
当社の製品パンフレットで、Kappaについてさらに詳しくお読みいただけます。
お問い合わせください!
下記のお問い合わせフォームに必要事項をご記入の上、専門家までご連絡ください。お客様のニーズに最適な移動ソリューションを見つけるお手伝いを、当社のチームが喜んでいたします。今すぐ専門家によるコンサルティングをご依頼ください!