작업 현장의 새로운 안전 기준
더 알아보기왜 ‘플렉서블(flexible) 풋프로텍션’이 필요할까요?
작업 중 바퀴에 발이 다치는 사고는 생각보다 자주 발생합니다. TENTE의 발 보호 장치는 바닥 상태에 상관없이 안정적으로 작동하여, 작업자 부상을 예방하고 현장의 안전 수준을 높여줍니다. 특히, 고무 소재의 가드는 바닥이 고르지 않거나 경사가 있어도 부드럽게 움직이며 운반 중 끊김 없이 작업이 가능합니다.
안전성과 실용성을 모두 갖춘 설계
- 발 부상 예방: 발이 닿으면 고무 가드가 안쪽으로 눌리며 부드럽게 충격을 흡수해 다치는 것을 막아줍니다.
- 거친 바닥에서도 문제없이 작동: 홈이 있거나 경사진 곳, 맨홀 뚜껑, 엘리베이터 턱 등에서도 부드럽게 이동합니다. 최대 15도 경사까지 대응.
- 바퀴 전체를 보호: 바퀴 앞쪽 뿐만 아니라 옆면과 바퀴축까지 넓게 감싸서 더욱 안전합니다. 옆에 장착된 금속 가이드 레일이 발이 안전하게 지나가도록 도와줍니다.
- 사고로 인한 비용 절감: 발 부상은 작업 중단의 주요 원인 중 하나입니다. 이 장치는 부상 가능성을 줄여 다운타임과 유지비용도 함께 줄여줍니다.
현장 상황에 맞춰 쉽게 적용
중량용 캐스터 구매하실 때 풋 프로텍션을 옵션으로 선택하실 경우 캐스터에 풋 프로텍션을 사전 장착하여 제공합니다. 또한 기존에 사용 중인 TENTE 캐스터에도 현장에서 간편하게 추가 설치가 가능합니다.
- 헤비 듀티 시리즈의 경우: Delta, Zeta & Kappa
- 간편한 추가 설치(리트로핏): 전용 포크를 사용해 별도 정렬이나 드릴 작업 없이 손쉽게 설치할 수 있습니다.
- 완제품 형태로도 제공: 추가 조립이나 조정 없이 바로 사용 가능.
- 최대 바퀴 지름 250mm까지 지원, 그 이상은 별도 문의로 제작 가능.
주요 사양
너비: 151 mm
길이: 185~310mm (바퀴 지름 크기에 따라 다름)
지면과의 간격: 19mm (충분한 안전 거리 확보)
소재: 탄성 고무 (경도: Shore A 75)
사용 온도: -20°C ~ +60°C
Delta
인기 고중량 캐스터 Delta는 산업 환경에서 움직임이 편리하도록 설계되었습니다. 캐스터 하나당 최대 750kg을 견디며, 바퀴 직경은 125~200mm입니다.
강력한 프레스 강철 하우징에 아연 도금과 블루 패시베이션 처리로 내구성이 뛰어나며, 싱글 휠과 트윈 휠로 제공됩니다.
스위블 캐스터는 유지보수가 필요 없는 밀폐형 볼 베어링을 사용합니다. 연질 바퀴로 저소음 환경을 만들 수 있으며, 안전한 소재만 사용합니다.
자세한 내용은Delta 제품 브로셔를확인하세요.
Zeta
고중량 캐스터 Zeta는 캐스터 하나당 최대 800kg까지 견딜 수 있으며, 바퀴 직경은 125~250mm입니다.
강화 프레스 강철로 제작된 하우징은 고정 캐스터, 토탈록 스위블 캐스터, 셀프 얼라인 캐스터로 사용할 수 있습니다. Zeta Stainless는 스테인리스 스틸 하우징으로 세척이 쉽고 녹에 강합니다.
스위블 헤드 안에 볼 베어링 2개가 있어 조향이 쉽고, 장기 윤활용 그리스 주입구가 있어 관리가 편리합니다. 바퀴는 충격 흡수, 소음 감소, 회전 저항 최소화, 마모 최소화 등 다양한 기능으로 선택할 수 있습니다.
자세한 내용은Zeta 제품 브로셔를확인하세요.
Kappa
고중량 캐스터 Kappa는 최대 내구성과 극한 환경에 적합합니다. 표준 버전은 캐스터 하나당 최대 1,200kg, Kappa Load 버전은 최대 3,000kg까지 견딜 수 있으며, 바퀴 직경은 80~300mm입니다.
하우징은 강철 용접 구조와 전기 도금 처리로 녹에 강하고 하중 지지력이 뛰어납니다. 고정, 스위블, 토탈록, 방향 잠금 등 다양한 버전이 있습니다.
스위블 베어링과 그리스 주입구, 더스트 링으로 원활하게 작동하며 유지보수가 쉽습니다. 바퀴도 초연질, 마모 최소화, 고하중 폴리아미드 또는 폴리우레탄 등 필요에 따라 선택 가능합니다.
자세한 내용은Kappa 제품 브로셔를확인하세요.
문의해 주세요!
아래 연락처 양식을 작성하여 전문가에게 문의하세요. 저희 팀이 귀하의 개별 요구에 맞는 최적의 이동 솔루션을 찾는 데 기꺼이 도움을 드리겠습니다. 지금 바로 전문가 상담을 요청하세요!