Levina care evo

Duurzame mobiliteit begint met het zwenkwiel

De eerste gerecyclede wiel van TENTE: voor een toekomst met een lagere ecologische voetafdruk en minder afval – in bewezen kwaliteit.


Meer informatie






Duurzame mobiliteit in de gezondheidszorg dankzij gerecycleerde materialen

Met Levina care evo presenteert TENTE zijn eerste zwenkwiel gemaakt van gerecycleerd materiaal – een nieuwe standaard voor duurzame mobiliteit. Individuele componenten bevatten tot 85% gerecycleerd materiaal, met een totaal gerecycleerd gehalte van maximaal 20%*. Dit resulteert in een vermindering van maximaal 18% van de ecologische voetafdruk van het zwenkwiel*.

Het resultaat: een duurzame, stille en krachtige oplossing voor duurzame mobiliteit in de zorgsector – zonder concessies te doen aan design, kwaliteit of veiligheid.

Nachhaltigkeits-Claims

0 %
gerecycleerd polyamide in de vork
0 %
gerecycleerd polypropyleen in het wiellichaam en kapje
tot0 %
gerecycleerd materiaal in het zwenkwiel*
tot0 %
verminderde ecologische voetafdruk*

Grondstoffenbesparing door design

De vork van Levina care evo is gemaakt van 85% gerecycleerd polyamide. De kap en het wiellichaam bestaan elk uit 50% gerecycleerd polypropyleen – dat voor gelijke delen afkomstig zijn van consumenten- en industrieel afval.

Dankzij het gerichte gebruik van gerecycleerde materialen levert Levina care evo een actieve bijdrage aan duurzame mobiliteit en vermindert het de ecologische voetafdruk met maximaal 18%*.

Ondanks het gebruik van duurzame materialen is het zwenkwiel visueel en technisch identiek aan de standaardversie. Het staat voor bewezen TENTE-kwaliteit en biedt een duurzame oplossing voor bedden in verplegingstehuizen, medische stoelen en relaxstoelen.

Meer informatie




Responsive Layout

“Met Levina care evo laten we zien dat duurzaamheid en kwaliteit geen tegenstelling zijn. We creëren oplossingen die aan de hoogste normen voldoen – terwijl we onze ecologische voetafdruk verbeteren.”

Tanja Klugmann, Global Head of Product Management

Tanja Klugmann, Global Head of Product Management

De alleskunner voor zorgtoepassingen: bewezen technologie – duurzaam gemaakt

Levina care evo is de duurzame versie van de bewezen Levina care. Het biedt hetzelfde hoge kwaliteitsniveau – in technologie, ergonomie en design. Ondanks het gerecycleerde materiaal vertoont het zwenkwiel geen visueel of functioneel verschil met de standaardversie. Gemaakt van gerecycleerde materialen, staat Levina care evo voor duurzame mobiliteit in dagelijks zorggebruik – ergonomisch, stil en gemakkelijk te manoeuvreren. Ideaal voor bedden in verplegingshuizen, relaxstoelen en andere medische toepassingen.

  • Centrale vergrendelingssysteem: gepatenteerd, vergrendelt alle zwenkwielen stil en eenvoudig met één voetbeweging
  • Zwenkwiel: met centrale totale of richtingsvastzetter
  • Precisiekogellagers: voor optimale manoeuvreerbaarheid en precieze besturing
  • Draagvermogen: 100 kg
  • Temperatuurbereik: −10 °C / +40 °C
  • Wieldiameter: 100 mm / 125 mm
  • Zwenkwielbreedte: 59 mm, wielbreedte: 32 mm

Download brochure

*Waarden verwijzen naar het complete zwenkwiel. Cijfers kunnen variëren afhankelijk van het model.

Neem contact op met onze experts voor meer informatie over Levina care evo!

Wilt u meer weten over Levina care evo en duurzame mobiliteit in de gezondheidszorg? Onze TENTE-experts adviseren u graag – neem eenvoudig contact met ons op via het onderstaande formulier.

Aanvraag
Velden gemarkeerd met asterisks (*) zijn verplicht.