Udržitelná mobilita ve zdravotnictví díky recyklovaným materiálům
S Levina care evo představuje TENTE své první kolečko vyrobené z recyklovaného materiálu – nastavuje nový standard pro udržitelnou mobilitu. Jednotlivé komponenty obsahují až 85 % recyklovaného materiálu, s celkovým obsahem recyklátu až 20 %*. To vede ke snížení uhlíkové stopy kolečka až o 18 %*.
Výsledek: odolné, tiché a vysoce výkonné řešení pro udržitelnou mobilitu v pečovatelském sektoru – bez kompromisů v designu, kvalitě nebo bezpečnosti.
Nachhaltigkeits-Claims
Šetření zdrojů díky designu
Vidlice Levina care evo je vyrobena z 85% recyklovaného polyamidu. Kryt uzávěru a tělo kola se skládají z 50% recyklovaného polypropylenu – pocházejícího stejně z post-spotřebitelského a průmyslového odpadu.
Díky cílenému využití recyklovaných materiálů Levina care evo aktivně přispívá k udržitelné mobilitě a snižuje uhlíkovou stopu až o 18%*.
Navzdory použití udržitelných materiálů je kolečko vizuálně a technicky identické se standardní verzí. Reprezentuje osvědčenou kvalitu TENTE a poskytuje udržitelné řešení pro postele v pečovatelských domovech, zdravotnické židle a reclinery.
„S Levina care evo ukazujeme, že udržitelnost a kvalita nejsou v rozporu. Vytváříme řešení, která splňují nejvyšší standardy – a zároveň zlepšují naši uhlíkovou stopu.”
Tanja Klugmann, Ředitelka produktového managementu
„S Levina care evo ukazujeme, že udržitelnost a kvalita nejsou v rozporu. Vytváříme řešení, která splňují nejvyšší standardy – a zároveň zlepšují naši uhlíkovou stopu.”
Tanja Klugmann, Ředitelka produktového managementu