Nachhaltige Mobilität im Gesundheitswesen dank recycelter Materialien
Mit der Levina care evo präsentiert TENTE seine erste Rolle aus recyceltem Material – und setzt damit einen neuen Standard für nachhaltige Mobilität. Einzelne Komponenten bestehen aus bis zu 85 % Rezyklat, insgesamt liegt der Recyclinganteil bei bis zu 20 %*. Dadurch reduziert sich der CO₂-Fußabdruck der Rolle um bis zu 18 %*.
Das Ergebnis: eine langlebige, leise und leistungsstarke Lösung für nachhaltige Mobilität in der Pflege – ohne Kompromisse bei Design, Qualität oder Sicherheit.
Nachhaltigkeits-Claims
Ressourcenschonung mit System
In der Gabel der Levina care evo kommen 85 % recyceltes Polyamid zum Einsatz. Abdeckkappe und Radkörper bestehen jeweils zu 50 % aus recyceltem Polypropylen, das zur Hälfte aus Verbraucherabfällen und zur Hälfte aus industriellen Abfällen stammt.
Dank des gezielten Einsatzes recycelter Materialien leistet die Levina care evo einen aktiven Beitrag zu nachhaltiger Mobilität und verringert den CO₂-Fußabdruck um bis zu 18 %*.
Trotz des nachhaltigen Materialeinsatzes unterscheidet sich die Rolle optisch und technisch nicht von der Standardausführung. Sie steht für die bewährte TENTE-Qualität und überzeugt als nachhaltige Rolle für Pflegebetten, medizinische Stühle und Liegesessel.
„Mit der Levina care evo beweisen wir, dass Nachhaltigkeit und Qualität kein Widerspruch sind. Wir schaffen Lösungen, die höchste Ansprüche erfüllen – und gleichzeitig unseren CO2-Fußabdruck verbessern.“
Tanja Klugmann, Global Head of Product Management