Levina care evo

Zrównoważona mobilność zaczyna się od kółka

Pierwsze kółko TENTE z recyklingu: dla przyszłości z mniejszym śladem węglowym i mniejszą ilością odpadów – ale w sprawdzonej jakości.


Dowiedz się więcej






Sustainable mobility in healthcare thanks to recycled materials

Dzięki Levina care evo, TENTE prezentuje swój pierwszy zestaw kołowy wykonany z materiału z recyklingu – ustanawiając nowy standard dla zrównoważonej mobilności. Poszczególne komponenty zawierają do 85% materiału z recyklingu, z całkowitą zawartością z recyklingu do 20%*. To skutkuje redukcją śladu węglowego produkcji koła o do 18%*.

Rezultat: trwałe, ciche i wydajne rozwiązanie dla zrównoważonej mobilności w sektorze opieki zdrowotnej – bez kompromisów w zakresie designu, jakości czy bezpieczeństwa.

Nachhaltigkeits-Claims

0 %
recyklingowanego poliamidu w widelcu
0 %
recyklingowanego polipropylenu w korpusie koła i kapslu
Do0 %
materiału z recyklingu w kółku*
Do0 %
zmniejszony ślad węglowy*

Przemyślany projekt, który oszczędza zasoby

Widelec Levina care evo jest wykonany w 85% z recyklingowanego poliamidu. Kapsel i korpus koła składają się w 50% z recyklingowanego polipropylenu – pochodzącego w równych częściach z odpadów konsumenckich i przemysłowych.

Dzięki celowemu wykorzystaniu materiałów z recyklingu, Levina care evo aktywnie przyczynia się do zrównoważonej mobilności i redukuje ślad węglowy nawet o 18%*.

Pomimo użycia zrównoważonych materiałów, kółko jest wizualnie i technicznie identyczne ze standardowym wariantem. Jest to produkt o sprawdzonej jakości TENTE, stanowiący trwałe rozwiązanie dla łóżek w domach opieki, krzeseł i foteli medycznych.

Dowiedz się więcej




Responsive Layout

„Z Levina care evo pokazujemy, że zrównoważony rozwój i jakość nie są ze sobą sprzeczne. Tworzymy rozwiązania, które spełniają najwyższe standardy – jednocześnie poprawiając nasz ślad węglowy.”

Tanja Klugmann, Global Head of Product Management

Tanja Klugmann, Global Head of Product Management

Wszechstronne rozwiązanie do zastosowań w opiece: sprawdzona technologia – produkowana w sposób zrównoważony

Levina care evo to ekologiczna wersja sprawdzonej Levina care. Oferuje ten sam wysoki poziom jakości – w zakresie technologii, ergonomii i designu. Pomimo tego, że kółko wykonane jest z materiału pochodzącego z recyklingu, nie różni się wizualnie, ani funkcjonalnie, od wersji standardowej. Wykonana z materiałów pochodzących z recyklingu, Levina care evo to synonim zrównoważonej mobilności w codziennym użytkowaniu – ergonomiczna, cicha i łatwa w manewrowaniu. Idealna do łóżek w domach opieki, foteli rozkładanych i innych zastosowań medycznych.

  • System blokady centralnej: opatentowany, blokuje wszystkie koła cicho i łatwo, jednym ruchem stopy
  • Kółko obrotowe: z centralną blokadą totalną lub kierunku jazdy
  • Precyzyjne łożyska kulkowe: zapewniają optymalną zwrotność i precyzyjne sterowanie
  • Nośność: 100 kg
  • Zakres temperatur: −10 °C / +40 °C
  • Średnica koła: 100 mm / 125 mm
  • Szerokość kółka: 59 mm, szerokość koła: 32 mm

Pobierz ulotkę

*Wartości odnoszą się do kompletnego zestawu kołowego. Wartości mogą się różnić w zależności od modelu.

Skontaktuj się z naszymi ekspertami, aby dowiedzieć się więcej o Levina care evo!

Chcesz dowiedzieć się więcej o Levina care evo i zrównoważonej mobilności w opiece zdrowotnej? Nasi eksperci z TENTE chętnie Ci doradzą – skontaktuj się z nami za pomocą formularza poniżej.

Request
Pola oznaczone gwiazdką (*) są polami obowiązkowymi.