Levina care evo

La movilidad sostenible comienza con la rueda

La primera rueda reciclada de TENTE: para un futuro con una menor huella de carbono y menos residuos – con calidad comprobada.


Más información






Movilidad sostenible en el sector sanitario gracias a materiales reciclados

Con Levina care evo, TENTE presenta su primera rueda fabricada con material reciclado – estableciendo un nuevo estándar para la movilidad sostenible. Los componentes individuales contienen hasta un 85% de material reciclado, con un contenido total reciclado de hasta el 20%*. Esto resulta en una reducción de hasta el 18% en la huella de carbono de la rueda*.

El resultado: una solución duradera, silenciosa y de alto rendimiento para la movilidad sostenible en el sector del cuidado – sin comprometer el diseño, la calidad o la seguridad.

Nachhaltigkeits-Claims

0 %
de poliamida reciclada en la horquilla
0 %
de polipropileno reciclado en el cuerpo del aro y el tapón de cubierta
hasta un0 %
de material reciclado en la rueda*
hasta un0 %
de reducción en la huella de carbono*

Conservación de recursos por diseño

La horquilla de Levina care evo está hecha de un 85% de poliamida reciclada. El tapón de cubierta y el cuerpo del aro consisten cada uno en un 50% de polipropileno reciclado, proveniente tanto de residuos post-consumo como industriales.

Gracias al uso dirigido de materiales reciclados, Levina care evo hace una contribución activa a la movilidad sostenible y reduce la huella de carbono hasta en un 18%*.

A pesar del uso de materiales sostenibles, la rueda es visual y técnicamente idéntica a la versión estándar. Representa la calidad comprobada de TENTE y se presenta como una solución sostenible para camas de residencias, sillas médicas y sillones reclinables.

Más información




Responsive Layout

“Con Levina care evo, demostramos que la sostenibilidad y la calidad no son una contradicción. Creamos soluciones que cumplen con los más altos estándares, mientras mejoramos nuestra huella de carbono.”

Tanja Klugmann, Directora Global de Gestión de Productos

Tanja Klugmann, Directora Global de Gestión de Productos

El todoterreno para aplicaciones de cuidado: tecnología probada – hecha de manera sostenible

Levina care evo es la versión sostenible del probado Levina care. Ofrece el mismo alto nivel de calidad – en tecnología, ergonomía y diseño. A pesar de su contenido reciclado, la rueda no muestra ninguna diferencia visual o funcional con respecto a la versión estándar. Hecho de materiales reciclados, Levina care evo representa movilidad sostenible en el uso diario de cuidado – ergonómica, silenciosa y fácil de maniobrar. Ideal para camas de residencias de ancianos, sillones reclinables y otras aplicaciones médicas.

  • Sistema de freno centralizado: patentado, bloquea todas las ruedas de manera silenciosa y fácil con un solo movimiento del pie
  • Rueda giratoria: con freno centralizado total o direccional
  • Rodamientos de bolas de precisión: para una maniobrabilidad óptima y dirección precisa
  • Capacidad de carga: 100 kg
  • Rango de temperatura: −10 °C / +40 °C
  • Diámetro de rueda: 100 mm / 125 mm
  • Ancho de rueda: 59 mm, ancho de rueda: 32 mm

Descargar folleto

*Los valores se refieren a la rueda completa. Las cifras pueden variar dependiendo del modelo.

¡Póngase en contacto con nuestros expertos para obtener más información sobre Levina care evo!

¿Le gustaría saber más sobre Levina care evo y la movilidad sostenible en el cuidado de la salud? Nuestros expertos de TENTE estarán encantados de asesorarle; simplemente contáctenos a través del formulario a continuación.

Request
Los campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios.