Mobilità ecosostenibile nel settore sanitario grazie ai materiali riciclati
Con Levina care evo, TENTE presenta la sua prima ruota realizzata con materiale riciclato – stabilendo un nuovo standard per la mobilità sostenibile. I singoli componenti contengono fino all'85% di materiale riciclato, con un contenuto totale di materiale riciclato fino al 20%*. Questo si traduce in una riduzione fino al 18% dell'impronta di carbonio della ruota*.
Il risultato: una soluzione durevole, silenziosa e ad alte prestazioni per la mobilità sostenibile nel settore della sanità – senza compromettere design, qualità o sicurezza.
Nachhaltigkeits-Claims
Conservazione delle risorse tramite il design
La forcella di Levina care evo è realizzata con l'85% di poliammide riciclato. Il tappo di copertura e il nucleo della ruota sono costituiti ciascuno dal 50% di polipropilene riciclato – proveniente in egual misura da rifiuti post-consumo e industriali.
Grazie all'uso mirato di materiali riciclati, Levina care evo contribuisce attivamente alla mobilità sostenibile e riduce l'impronta di carbonio fino al 18%*.
Nonostante l'uso di materiali sostenibili, la ruota è visivamente e tecnicamente identica alla versione standard. Rappresenta la qualità comprovata di TENTE e offre una soluzione sostenibile per letti di case di riposo, sedie medicali e poltrone reclinabili.
“Con Levina care evo, dimostriamo che sostenibilità e qualità non sono in contraddizione. Creiamo soluzioni che soddisfano i più alti standard – migliorando al contempo la nostra impronta di carbonio.”
Tanja Klugmann, Responsabile Globale della Gestione del Prodotto