フォークにのリサイクルポリアミド
リサイクル素材による医療分野での持続可能なモビリティ
Levina care evoにより、TENTEはリサイクル素材から作られた初のキャスターを発表し、持続可能なモビリティの新しい基準を設定します。個々のコンポーネントには最大85%のリサイクル素材が含まれ、総リサイクル含有量は最大20%*です。これにより、キャスターのカーボンフットプリントが最大18%削減されます*。
デザイン、品質、安全性を損なうことなく、ケアセクターにおける持続可能なモビリティのための耐久性があり、静かで高性能なソリューションが実現します。
Nachhaltigkeits-Claims
車輪本体とカバーキャップにのリサイクルポリプロピレン
キャスターにのリサイクル素材*
のカーボンフットプリント削減*
デザインによる資源保護
Levina care evoのフォークは85%のリサイクルポリアミドで作られています。カバーキャップと車輪のボディはそれぞれ50%のリサイクルポリプロピレンで構成されており、消費後廃棄物と産業廃棄物から均等に調達されています。
リサイクル素材のターゲット使用により、Levina care evoは持続可能なモビリティに積極的に貢献し、カーボンフットプリントを最大18%削減します*。
持続可能な素材を使用しているにもかかわらず、キャスターは視覚的および技術的にスタンダードモデルと同一です。実証済みのTENTE品質を介護用ベッド、医療用椅子、リクライナーの持続可能なソリューションとして提供されます。
「Levina care evoを通じて、持続可能性と品質が矛盾しないことを示しています。私たちは最高基準を満たすソリューションを創造しながら、カーボンフットプリントを改善しています。」
Tanja Klugmann, グローバルプロダクトマネジメント責任者