Levina care evo

La mobilité durable commence
avec la roulette

La première roulette recyclée de TENTE pour un futur avec une empreinte carbone réduite et moins de déchets avec une qualité prouvée.


En savoir plus






Mobilité durable dans les soins de santé grâce aux matériaux recyclés

Avec Levina care evo, TENTE présente sa première roulette fabriquée à partir de matériaux recyclés établissant une nouvelle norme en matière de mobilité durable. Chaque composant contient jusqu'à 85 % de matériaux recyclés, avec une teneur totale en matériaux recyclés allant jusqu'à 20 %. Cela signifie une réduction allant jusqu'à 18 % de l'empreinte carbone de la roulette*.

Le résultat : une solution durable, silencieuse et performante pour la mobilité durable dans le secteur des soins. Et sans compromis sur le design, sur la qualité ou sur la sécurité.

Nachhaltigkeits-Claims

0 %
de polyamide recyclé dans la chape
0 %
de polypropylène recyclé dans le corps de la roue et le cache moyeu
Jusqu'à0 %
de matériaux recyclés dans la roulette*
Jusqu'à0 %
de réduction de l'empreinte carbone*

Préservation des ressources par la conception

La chape de Levina care evo est fabriquée à partir de 85 % de polyamide recyclé. Le cache moyeu et le corps de la roue se composent chacun de 50 % de polypropylène recyclé provenant à parts égales de déchets post-consommation et de déchets industriels.

Grâce à l'utilisation ciblée de matériaux recyclés, Levina care evo contribue activement à la mobilité durable et réduit l'empreinte carbone jusqu'à 18%*.

Bien que fabriquée avec des matériaux durables, la roulette est visuellement et techniquement identique à la version standard. Elle représente la qualité de TENTE et se présente comme une solution durable pour les lits de maisons de retraite, les fauteuils et les chaises médicales.

En savoir plus




Responsive Layout

“Avec Levina care evo, nous démontrons que durabilité et qualité ne sont pas une contradiction. Nous créons des solutions qui répondent aux normes les plus élevées tout en améliorant notre empreinte carbone.”

Tanja Klugmann, Responsable mondiale de la gestion des produits

Tanja Klugmann, Responsable mondiale de la gestion des produits

La polyvalence pour les applications de soins : technologie éprouvée fabriquée de manière durable

Levina care evo est la version durable de la roulette Levina care. Elle offre le même niveau élevé de qualité en termes de technologie, d'ergonomie et de design. Conçue à partir de matériaux recyclés, elle ne présente aucune différence visuelle ou fonctionnelle par rapport à la version standard. Levina care evo incarne ainsi une mobilité durable dans l'utilisation quotidienne des soins : ergonomique, silencieuse et facile à manœuvrer. Idéale pour les lits de maisons de retraite, les fauteuils inclinables et autres applications médicales.

  • Système de blocage centralisé : breveté, verrouille toutes les roulettes silencieusement et facilement avec un seul mouvement du pied
  • Roulette pivotante : avec blocage total centralisé ou directionnel
  • Roulements à billes de précision : pour une manœuvrabilité optimale et une direction précise
  • Capacité de charge : 100 kg
  • Résistance à la température : −10 °C / +40 °C
  • Diamètre de roue : 100 mm / 125 mm
  • Largeur de roulette : 59 mm, largeur de roue : 32 mm

Télécharger la brochure

*Values refer to the complete castor. Figures may vary depending on the model.

Contactez nos experts pour en savoir plus sur Levina care evo !

Vous souhaitez en savoir plus sur Levina care evo et la mobilité durable dans les soins de santé ? Nos experts TENTE se feront un plaisir de vous conseiller, contactez-nous simplement via le formulaire ci-dessous.

Demande
Les champs marqués d'un astérisque (*) sont obligatoires.