Levina care evo

A mobilidade sustentável começa com o rodízio

O primeiro rodízio reciclado da TENTE: para um futuro com menor pegada de carbono e menos desperdício – com qualidade comprovada.


Saiba mais






Mobilidade sustentável na saúde graças a materiais reciclados

Com a Levina care evo, a TENTE apresenta o seu primeiro rodízio feito de material reciclado – estabelecendo um novo padrão para mobilidade sustentável. Componentes individuais contêm até 85% de material reciclado, com um total de conteúdo reciclado de até 20%*. Isso resulta numa redução de até 18% na pegada de carbono do rodízio*.

O resultado: uma solução durável, silenciosa e de alto desempenho para mobilidade sustentável no setor de cuidados médicos – sem comprometer o design, a qualidade ou a segurança.

Nachhaltigkeits-Claims

0 %
de poliamida reciclada no garfo
0 %
de polipropileno reciclado no corpo da roda e no revestimento
Até0 %
de material reciclado no rodízio*
Até0 %
de redução na pegada de carbono*

Conservação de recursos por design

O garfo da Levina care evo é feito de 85% de poliamida reciclada. A tampa superior e o corpo da roda são feitos de 50% de polipropileno reciclado – proveniente igualmente de resíduos pós-consumo e industriais.

Graças ao uso direcionado de materiais reciclados, a Levina care evo contribui ativamente para a mobilidade sustentável e reduz a pegada de carbono em até 18%*.

Apesar do uso de materiais sustentáveis, o rodízio é visual e tecnicamente idêntico à versão padrão. Ele representa a qualidade comprovada da TENTE e entrega como uma solução sustentável para camas de lares de idosos, cadeiras médicas e reclináveis.

Saiba mais




Responsive Layout

“Com a Levina care evo, demonstramos que sustentabilidade e qualidade não são uma contradição. Criamos soluções que atendem aos mais altos padrões – enquanto melhoramos nossa pegada de carbono.”

Tanja Klugmann, Chefe Global de Gestão de Produto

Tanja Klugmann, Chefe Global de Gestão de Produto

Polivalente para aplicações de cuidados médicos: tecnologia comprovada – feita de forma sustentável

Levina care evo é a versão sustentável da versão já comprovada Levina care. Oferece o mesmo alto nível de qualidade – em tecnologia, ergonomia e design. Apesar do seu conteúdo reciclado, o rodízio não mostra diferença visual ou funcional da versão padrão. Feito de materiais reciclados, Levina care evo representa mobilidade sustentável no uso diário de cuidados – ergonómico, silencioso e fácil de manobrar. Ideal para camas de lares de idosos, reclináveis e outras aplicações médicas.

  • Sistema de travagem central: patenteado, trava todos os rodízios de forma silenciosa e fácil com um único movimento do pé
  • Rodízio giratório: com travão total ou direcional central
  • Rolamentos de esferas de precisão: para manobrabilidade ideal e direção precisa
  • Capacidade de carga: 100 kg
  • Intervalo de temperatura: −10 °C / +40 °C
  • Diâmetro da roda: 100 mm / 125 mm
  • Largura do rodízio: 59 mm, largura da roda: 32 mm

Download da brochura

*Os valores referem-se ao rodízio completo. As imagens podem variar dependendo do modelo.

Entre em contacto com os nossos especialistas para saber mais sobre o Levina care evo!

Gostaria de saber mais sobre a Levina care evo e mobilidade sustentável na área da saúde? Os nossos especialistas da TENTE terão o prazer de o/a aconselhar – basta entrar em contato connosco através do formulário abaixo.

Request
Os campos marcados com um asterisco (*) são obrigatórios.