Bæredygtig mobilitet i sundhedssektoren takket være genbrugsmaterialer
Med Levina care evo præsenterer TENTE sit første hjul lavet af genbrugsmateriale – og sætter en ny standard for bæredygtig mobilitet. Individuelle komponenter indeholder op til 85% genbrugsmateriale, med et samlet indhold af genbrugsmateriale på op til 20%*. Dette resulterer i en reduktion på op til 18% i hjulets CO2-aftryk*.
Resultatet: en holdbar, stille og højtydende løsning for bæredygtig mobilitet i plejesektoren – uden at gå på kompromis med design, kvalitet eller sikkerhed.
Nachhaltigkeits-Claims
Ressourcebesparelse ved design
Gaflen på Levina care evo er lavet af 85% genbrugt polyamid. Cover cap og hjul består hver af 50% genbrugt polypropylen – hentet ligeligt fra post-consumer og industrielt affald.
Takket være den målrettede brug af genbrugsmaterialer, bidrager Levina care evo aktivt til bæredygtig mobilitet og reducerer CO2-aftrykket med op til 18%*.
På trods af brugen af bæredygtige materialer, er hjulet visuelt og teknisk identisk med standardvarianten. Det repræsenterer den velkendte TENTE-kvalitet og leverer som en bæredygtig løsning til plejehjemssenge, medicinske stole og lænestole.
“Med Levina care evo viser vi, at bæredygtighed og kvalitet ikke er en modsætning. Vi skaber løsninger, der opfylder de højeste standarder – samtidig med at vi forbedrer vores CO2-aftryk.”
Tanja Klugmann, Global Head of Product Management