Levina care evo

캐스터에서 시작되는 지속 가능한 이동성

TENTE의 첫 번째 재활용 캐스터: 탄소 배출과 폐기물을 줄이면서도 검증된 품질은 그대로 유지한 새로운 솔루션입니다.


자세히 보기






재활용 소재로 만든 지속 가능한 케어 모빌리티

Levina care evo는 TENTE가 재활용 소재로 만든 첫 번째 캐스터로, 지속가능한 이동성의 새로운 기준을 제시합니다. 개별 부품에는 최대 85% 재활용 소재가 포함되어 있으며, 캐스터 전체 기준으로는 최대 20%의 재활용 소재가 사용*됩니다. 이를 통해 우리는 탄소 배출을 최대 18%까지 절감*했습니다.

지속가능성을 더하면서도 내구성·정숙성·조작성을 모두 충족하는 고품질 캐스터입니다.

Nachhaltigkeits-Claims

0 %
포크 내 재활용 폴리아미드
0 %
휠 본체 및 커버 캡에 재활용 폴리프로필렌 사용
최대0 %
재활용 재료가 포함된 캐스터 *
최대0 %
탄소 발자국 감소*

환경을 고려한 스마트 설계

캐스터의 몸체(fork)는 85% 재활용 폴리아미드로, 그리고 휠 바디와 커버 캡은 각각 50% 재활용 폴리프로필렌으로 제작되었습니다.

이는 소비자와 산업에서 나온 재활용 소재를 균형 있게 활용하여 만들어집니다.

이 재료 사용을 통해 최대 18% 탄소 배출 절감* 효과를 실현했으며, 표준 버전과 외관·성능은 동일해 케어 침대, 의료 의자, 리클라이너 등 다양한 장비에 적합합니다.

자세히 보기




Responsive Layout

“Levina care evo를 통해, 지속가능성과 품질이 결코 양립할 수 없는 것이 아님을 보여드립니다. 우리는 탄소 배출을 줄이면서도 최고 수준의 기준을 충족하는 솔루션을 만듭니다.”

Tanja Klugmann, 글로벌 제품관리 총괄

Tanja Klugmann, 글로벌 제품관리 총괄

케어 환경에 최적화된 올라운드 캐스터 – 검증된 기술, 지속가능하게 제작

Levina care evo는 검증된 Levina care의 지속가능 버전입니다. 기술, 인체공학, 디자인 모두 기존과 동일한 높은 품질을 제공합니다. 재활용 소재를 사용했음에도, 표준 버전과 시각적·기능적 차이가 없습니다. 지속가능한 소재로 제작되어, 케어 환경에서 편안하고 조용하며 조작이 쉬운 이동성을 제공합니다. 요양 침대, 리클라이너, 다양한 의료 장비에 이상적인 솔루션입니다.

  • 중앙잠금 시스템: 텐테 특허 기술. 하나의 레버로 모든 캐스터 동시 잠금
  • 회전 캐스터: 중앙 잠금식 토탈락 또는 방향잠금 캐스터와 함께 사용
  • 정밀 볼 베어링: 최적의 조향성과 부드러운 이동
  • 하중 용량: 100 kg
  • 사용 온도 범위: −10°C ~ +40°C
  • 휠 직경: 100 mm / 125 mm
  • 캐스터 폭: 59 mm, 휠 폭: 32 mm

브로셔 다운로드

* 수치는 캐스터 전체 기준이며, 모델에 따라 달라질 수 있습니다.

Levina care evo에 대해 자세히 알아보려면 전문가에게 문의하세요!

Levina care evo와 지속가능한 케어 모빌리티에 대해 더 알고 싶으신가요? TENTE 전문가가 상담해드립니다. 아래 문의 양식을 작성해 주시면 빠르게 연락드리겠습니다.

Request
별표 (*) 가 표시된 필드는 필수 항목입니다.