Suuntalukolla varustetut kääntöpyörät 200 mm
Delta, 3641ITP200P63 Flat

EAN:
4031582337464

Kääntöpyörä suuntalukolla, runko puristettua vahvaa terästä, sinkitty, sinipassivoitu, kuulalaakeroitu kääntökehä, tiivistetty, pyörän akseli mutterilla, Kiinnityslevy. Pyörän keskiö alumiinia, Juoksupinta: polyuretaania, valettu, kuulalaakeroitu

Tekniset tiedot

Vierintävastus
Käyttöääni
Hiertyminen
Korroosiosuoja
Pyörän halkaisija 200 mm
Pyörän leveys 50 mm
Laipan koko 137 x 105 mm
Lisää teknisiä tietoja

Tekniset tiedot

Pyörän halkaisija

200 mm

Pyörän leveys

50 mm

Laipan koko

137 x 105 mm

Laipan reikien keskiöt

105 x 80/75 mm

Laipan reikä

11 mm

Ylitys

55 mm

Kääntösäteen haitta

310 mm

Kokonaiskorkeus

250 mm

Kantavuus

600 kg

Lämpötila

- 10 / + 60 °C

Standardi

EN_12532

Paino

4 kg

Kaulus-Ø

94 mm

Kääntösäde

155 mm

Juoksupinnan kovuus

A 92 Shore

Ruostumaton

Ei

Sähkön johtavuus

Ei

Runko

Suuntalukolla varustetut kääntöpyörät

Lisävarusteet

Pyörät

ITP200x50-Ø20 flat

Pyörän keskiö alumiinia, Juoksupinta: polyuretaania, valettu, kuulalaakeroitu

Lisälaite

Foot Protection Ø200

Flexible foot protection for maximum occupational safety; suitable for use with our 3640, 4680, 9650 and 9680 housing ra...

Vaihtoehdot

Haarukkapyörät

3640ITP200P63 Flat

Kääntöpyörä, runko puristettua vahvaa terästä, sinkitty, sinipassivoitu, kuulalaakeroitu kääntökehä, tiivistetty, pyörän...

Haarukkapyörät

3642ITP200P63 Flat

Kääntöpyörä jossa kaksitoimijarru pyörän etupäässä, runko puristettua vahvaa terästä, sinkitty, sinipassivoitu, kuulalaa...

Haarukkapyörät

3648ITP200P63 Flat

Kiinteä pyörä, Haarukka puristettua vahvaa terästä, sinkitty, sinipassivoitu, pyörän akseli mutterilla, Kiinnityslevy. P...

Ilmoittautua


Rekisteröidyt asiakkaat


Salasana unohtunut


Uudet asiakkaat

Rekisteröityminen