Pyörät 200 mm
Novatech, ITP200x50-Ø20 flat
Pyörän keskiö alumiinia, Juoksupinta: polyuretaania, valettu, kuulalaakeroitu
Tekniset tiedot
Vierintävastus | |
Käyttöääni | |
Hiertyminen | |
Korroosiosuoja |
Pyörän halkaisija | 200 mm |
Pyörän leveys | 50 mm |
Akselireiän Ø | 20 mm |
Tekniset tiedot
Pyörän halkaisija
200 mm
Pyörän leveys
50 mm
Akselireiän Ø
20 mm
Napaleveys
60 mm
Kantavuus
800 kg
Staattinen kantavuus
1,600 kg
Lämpötila
- 10 / + 60 °C
Standardi
EN_12532
Paino
1 kg
Juoksupinnan kovuus
A 92 Shore
Ruostumaton
Ei
Sähkön johtavuus
Ei
Runko
Pyörät