Pyöräjarrulla varustetut kääntöpyörät 65 mm
Sähköä johtava
Linea, 5925XGI065L51-10 DOM27
kääntöpyörä jarrulla, runko polyamidia, sokea reikä. Pyörän keskiö polyamidia, Juoksupinta: TENTEprene (musta termoplastinen kumi), liukulaakeroitu, sähköä johtava
Tekniset tiedot
Vierintävastus | |
Käyttöääni | |
Hiertyminen | |
Korroosiosuoja |
Pyörän halkaisija | 65 mm |
Pyörän leveys | 7 mm |
Keskiöreikä | 10 mm |
Tekniset tiedot
Pyörän halkaisija
65 mm
Pyörän leveys
7 mm
Keskiöreikä
10 mm
Kääntösäteen haitta
154 mm
Kokonaiskorkeus
68 mm
Kantavuus
50 kg
Lämpötila
- 10 / + 40 °C
Standardi
EN_12528
Kaulus-Ø
27 mm
Kääntösäde
77 mm
Juoksupinnan kovuus
A 87 Shore
Ruostumaton
Ei
Sähkön johtavuus
Joo
Runko
Pyöräjarrulla varustetut kääntöpyörät
Lisävarusteet
Vaihtoehdot
Haarukkapyörät
5920XGI065L51-10 DOM27
Kääntöpyörä, runko polyamidia, sokea reikä. Pyörän keskiö polyamidia, Juoksupinta: TENTEprene (musta termoplastinen kum...