S73-10x78 / 10
kierretappi pyöreällä kannalla, niitattu
Tekniset tiedot
Korroosiosuoja |
Kierteitetty varsi | M 10 x 78 mm |
Tekniset tiedot
Kierteitetty varsi
M 10 x 78 mm
Kokonaiskorkeus
9 mm
Kantavuus
80 kg
Staattinen kantavuus
160 kg
Paino
0.052 kg
Ruostumaton
Ei
Sähkön johtavuus
Ei
Runko
Lisälaite