Kiinteät pyörät 100 mm
Alpha, 3478UFR100P62 blue
Kiinteä pyörä, Haarukka puristettua terästä, sinkitty, sinipassivoitu, pyörän akseli mutterilla, Kiinnityslevy. Pyörän keskiö polyamidia, Juoksupinta: elastinen, jälkiä jättämätön, neulalaakeroitu
Tekniset tiedot
Vierintävastus | |
Käyttöääni | |
Hiertyminen | |
Korroosiosuoja |
Pyörän halkaisija | 100 mm |
Pyörän leveys | 34 mm |
Laipan koko | 103 x 85 mm |
Tekniset tiedot
Pyörän halkaisija
100 mm
Pyörän leveys
34 mm
Laipan koko
103 x 85 mm
Laipan reikien keskiöt
80/77 x 60 mm
Laipan reikä
9 mm
Kokonaiskorkeus
128 mm
Kantavuus
160 kg
Lämpötila
- 20 / + 80 °C
Standardi
EN_12532
Paino
0.485 kg
Juoksupinnan kovuus
A 63 Shore
Ruostumaton
Ei
Sähkön johtavuus
Ei
Runko
Kiinteät pyörät
Lisävarusteet
Vaihtoehdot
Haarukkapyörät
3470UFR100P62 blue
Kääntöpyörä, Runko on valmistettu puristetusta, kirkkaasti sinkitystä, sinipassivoidusta teräksestä, kaksoiskuulalaakeri...
Haarukkapyörät
3477UFR100P62 blue
Kääntöpyörä jossa kaksitoimijarru pyörän takapäässä , Runko on valmistettu puristetusta, kirkkaasti sinkitystä, sinipass...