跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Novatech轮子是一款脚轮轮体产品,直径为85毫米,踏面宽度为90毫米,踏面材料采用聚丙烯软质材料制成。该轮子的静态负载容量为1600千克,动态负载容量在不同速度下有所区别:在6千米每小时的速度下,动态负载容量为640千克;在4千米每小时的速度下,动态负载容量为800千克。轮体材料为未定义。该产品设计用于脚轮应用,能够满足各种工业和商业运输需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
RK.ETP085x90-Ø47x14
EAN
4031582329001
S4物料编号
190800581
核心属性
外壳类型
轮子
4 公里/小时的载重
800 kg
6 公里/小时的载重
640 kg
静态载重
1600 kg
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
1.16 kg
产品名称
Novatech
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
轮子
胎面硬度 (A)
92 岸 A
胎面硬度 (D)
42 岸 D
轮体材料
未定义
胎面材料
聚丙烯,软
滚珠轴承直径
47 mm
滚珠轴承宽度
14 mm
胎面宽度
90 mm
直径
85 mm
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
顺畅滑动
聚丙烯滑动表面适用于软地板,特氟龙滑动表面适用于硬地板